Presse-étoupe en polyamide | Armoires murales, CPG
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Presse-étoupe en polyamide | Armoires murales, CPG
La compression de chaque câble installé dans ce passe-câbles peut être ajustée et est assurée par un écrou de blocage, qui permet de soulager les contraintes et apporte une protection élevée contre les infiltrations.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Raccords traditionnels. Il assure un excellent niveau de protection tout en permettant un maintient mécanique des câbles.
- Matériau: Corps en polyamide PA6 et joint en néoprène.
- Resistance à la température: -20 à +100 ºC.
- Inflammabilité: V-2 selon la norme UL94.
- Finition: RAL 7035.
- Protection: IP 66
Spécifications
| Couleur | Gris clair |
| Matériau | Polyamide 6; Néoprène |
| Code couleur | RAL 7035 |
| Finition | Lisse |
Similaires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.