Mounting plates for compartments | Répartition de puissance, MSCM
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Mounting plates for compartments | Répartition de puissance, MSCM
This mounting plate, MSCM, in galvanised steel, can be easily machined and equipped with components before it is mounted in one of the plug-in compartments.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Mounting plate to be mounted in the plug-in compartment MSCP. The mounting plate has two vertical cable openings for the incoming, one in each size.
- Matériau: 2 mm galvanized steel.
- Livraison: 1 piece, the fixing screws are included in the MSCP kit.
- Usinage et montage rapides des composants
Spécifications
| Finition | Plaqué |
| Matériau | Acier |
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.