Platines de montage en aluminium, MPAL
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Platines de montage en aluminium, MPAL
La plaque de montage en aluminium contribue à accélérer l'assemblage de l'armoire, dans la mesure où elle peut être facilement usinée et équipée de composants avant d'être montée. La conception en aluminium de la plaque de montage accroît sa résistance à la corrosion.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Platine de montage en aluminium. Kit de supports de fixation MPA06 à commander séparément. En cas d'équipements lourds et d'environnements sujets aux vibrations, utiliser un profilé de renfort de platine MPR oet des équerres MPE ou MPEF.
- Matériau: Aluminium AlMg3 3 mm.
- Unité de livraison: 1 pièce.
Spécifications
| Épaisseur | 0.12in |
| Épaisseur | 3mm |
| Matériau | Aluminium |
| Finition | Mill |
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.