Boitier de raccordement tôle peinte, STB


Boitier de raccordement tôle peinte, STB
La gamme de boîtiers terminaux en acier doux, STB, avec un indice de protection IP 66, est disponible en stock dans de nombreuses tailles différentes. La gamme STB est bien adaptée pour les environnements intérieurs exigeants. L'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans le boîtier terminal, éliminant ainsi le risque de défaillance des composants et les temps d'arrêt inutiles.
Normes industrielles
UL 508A Listed; Type 4, 12, 13; File No. E92044
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4 12, 13; File No. E92044
CEI 62208 IP66
IEC 62208 IP66
CE, UK CA, UL, EAC
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Matériau: Tôle peinte 1,2 mm.
- Corps: Plié et soudure continue. Quatre perçages de 8,5 mm de diamètre pour fixation murale. Quatre goujons M6x13 pour profilés de fond/platine de montage.
- Joint: L'étanchéité est assurée par un joint polyuréthane extrudé en continu.
- Mise à la masse: Goujons de masse M8x18 mm dans le corps et le couvercle, écrous M8, rondelles de masse et étiquettes de mise à la masse
- Protection: IP 66 | TYPE 4, 12 | IK 08.
- Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée.
- Livraison: Boîtier, couvercle, vis de couvercle, vis de fixation, caches et équipements de mise à la masse.
Spécifications
Épaisseur du corps | 1.2mm |
Épaisseur de porte | 1.2mm |
Épaisseur du corps | 18ga |
Épaisseur de porte | 18ga |
Couleur | Gris clair |
Matériau | Acier doux |
Finition | Revêtement poudré |
Code couleur | RAL 7035 |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.