Profilés d'adaptation pour systèmes Lütze, CLS
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Profilés d'adaptation pour systèmes Lütze, CLS
Cet adaptateur permet de monter le système Lütze directement sur le cadre de l'armoire au sol.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Cet adaptateur permet de monter le système Lütze directement sur le cadre de l'armoire au sol.
- Matériau: Acier zingué 2.5 mm.
- Unité de livraison: 6 barres d'adaptation avec accessoires de montage.
- The adapter profile allows for mounting the Lütze system into enclosures
- nVent HOFFMAN's enclosures can be used even when the end user's specification states that a Lütze system is required
Spécifications
| Finition | Plaqué |
| Matériau | Zinc |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.