Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

LEDLightGroup_m_sq.png Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Kit d’éclairage DEL

Les kits d’éclairage DEL fournissent un éclairage à l’intérieur de l’armoire adapté aux armoires sombres ou éloignées. Ces kits d’éclairage sont légers et compacts, donc idéaux en cas d’espace limité. L’éclairage peut être fixé mécaniquement avec le matériel inclus pour préserver l’indice de protection UL (jusqu’au type 4X) de l‘armoire, ou peut être fixé magnétiquement sur les surfaces planes en acier. Les éclairages ont des circuits de détection automatique (tension CA 90 V c.a. à 265 V c.a. et tension CC 20 V c.c. à 60 V c.c.). Option de commutateur marche/arrêt manuel ou capteur de mouvements PIR disponible.

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Données copiées
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.