Internal side panels | Répartition de puissance, MSPS
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Internal side panels | Répartition de puissance, MSPS
The galvanised steel internal side panels, MSPS, segregate vertical sections and allow for mounting of busbar supports, MHSH, as well as other accessories. It is a flexible solution both for fix and plug in systems and allows for meeting form 4 segregation according to IEC 61439.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Internal side panels to build up sections as from the enclosure frame. Frame hole pattern is needed in front, rear, top and bottom.
- Matériau: 1.5 mm galvanized steel.
- Livraison: 1 piece with mounting material.
- The side panels segregate vertical sections, allowing customer's to mount main busbar supports (MSHS) and other accessories
- A flexible solution for both fix and plug-in systems
- The side panels allow customers to build up power distribution configurations to meet form 4 segregation according to IEC 61439
- Hole patterns are required in the top, bottom, front and rear of the enclosure, in order to mount the internal side panels
Spécifications
| Épaisseur | 0.06in |
| Épaisseur | 1.5mm |
| Finition | Galvanisé |
| Matériau | Acier |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.