Supports de juxtaposition internes | Armoires au sol, CCI
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Supports de juxtaposition internes | Armoires au sol, CCI
Les armoires peuvent être juxtaposées rapidement sans utiliser d'outils.
Détails
Avantages
Ressources
Vidéo
Accessoires
Fonctions
- Description: Les supports de juxtaposition à fixation rapide renforcent la rigidité de l'ensemble de l'armoire. L'espacement correct entre les armoires est garanti. Installation sans outil.
- Matériau: Acier zingué 3 mm.
- Unité de livraison: 6 supports avec accessoires de montage.
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions


Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.