Barre d'interverrouillage, FMB
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
      
        Barre d'interverrouillage, FMB
Cette barre de connexion permet de connecter mécaniquement un actionneur du système avec le kit d'interverrouillage de la porte esclave et permet d'ouvrir la porte esclave uniquement lorsque la porte principale est ouverte en premier.
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Avantages
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressources
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Accessoires
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
      
      
        
      
    
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Fonctions
- Description: Pour les armoire MCF/MCS. Tige de fermeture reliant mécaniquement toutes les portes esclave à la porte maître. La longueur de la tige correspond à la largeur de la porte.
 - Matériau: Acier zingué.
 - Unité de livraison: 5 pièces avec matériel de montage.
 
Spécifications
| Épaisseur | 3mm | 
| Épaisseur | 11ga | 
| Matériau | Acier doux | 
| Finition | Zingué | 
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
        Obligatoires
      
      - Avertissement
 - Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.