Equerres de fixation murale, CCB
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Equerres de fixation murale, CCB
Ces supports permettent de fixer l'armoire sur une surface verticale, lorsqu'elle est trop lourde, ou lorsque la fixation au sol n'est pas adéquate pour l'empêcher de tomber.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Pour fixer l'armoire au mur par le haut à l'aide de vis M12. Évitent que l'armoire ne bascule (sur des bateaux, par exemple). Compatible avec les gammes au sol en acier inox juxtaposables et monoblocs.
- Matériau: 3 mm acier zingué.
- Unité de livraison: 2 pièces.
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.