Interrupteur de porte pour zones dangereuses, LEDHLSW
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
      
        Interrupteur de porte pour zones dangereuses, LEDHLSW
Le commutateur de porte pour zones dangereuses est conçu pour être utilisé avec les éclairages DEL nVent HOFFMAN dans les zones dangereuses de classe 1, division 2. Le kit de matériel inclus permet un montage facile du commutateur de porte et préserve l’indice de protection de l’armoire jusqu’à UL Type 4X. Ce commutateur polyvalent active l’éclairage DEL lorsque la porte de l’armoire est ouverte et peut être monté sur n’importe quelle bride de l’armoire. Le câble de connexion de 152 cm inclus permet de faciliter le câblage vers le panneau arrière de l’armoire.
Normes industrielles
Antidéflagrant classe 1, division 2, groupes A, B, C et D
Explosion-proof for Class 1, Division 2, Groups A, B, C, and D
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                                                        Ressources
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Fonctions
- Zones dangereuses de classe 1, division 2
 - Maintient l’indice de protection de l’armoire jusqu’à UL type 4X
 - Câble de raccordement de 5 pieds
 - Facilité de câblage sur le panneau arrière de l’armoire
 
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
 - Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.