Poignées, HN


Poignées, HN
La poignée peut être montée facilement si nécessaire sur des étagères, des panneaux, des portes, etc.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: À poser sur les faces avant, les portes, les tablettes télescopiques.
- Matériau: Alliage
- Unité de livraison: 1 paire.
- Usinage nécessaire.
- The handle is an off the shelf solution that can be mounted easily when required
- The handle provides a quick way for customers to identify that the shelf or panel can be extracted easily if required
Spécifications
Matériau | Alliage |
Couleur | Noir |
Finition | Lisse |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.