Plaque passe-câbles pré-découpée | Armoires murales, AFK
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Plaque passe-câbles pré-découpée | Armoires murales, AFK
Les trous nécessaires pour les entrées de câble peuvent être facilement découpés dans la plaque passe-câbles en acier pour permettre l'installation du câblage requis.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Plaque passe-câbles pré-découpée, selon le tableau.
- Matériau: Acier 1,4 mm.
- Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée.
- Unité de livraison: 1 pièce.
Spécifications
| Épaisseur | 1.4mm |
| Épaisseur | 18ga |
| Couleur | Gris clair |
| Matériau | Acier doux |
| Finition | Revêtement poudré |
| Code couleur | RAL 7035 |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.