Socle avant et arrière | Armoires murales, P


Socle avant et arrière | Armoires murales, P
Ce socle permet d'effectuer le câblage sans aucune restriction. L'installation des câbles est facilitée car le socle crée un espace supplémentaire sous l'armoire.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Quatre angles avec couvercles avant amovibles. Panneaux latéraux PA à commander séparément. Hauteurs disponibles : 100 et 200 mm. Usinage nécessaire.
- Matériau: Acier 2,5 mm pour les angles, 1,5 mm pour les couvercles.
- Finition: Peinture poudre RAL 7022 finition structurée.
- Unité de livraison: Quatre angles et deux couvercles avant avec accessoires de montage.
Spécifications
Épaisseur | 1.5mm |
Épaisseur | 16ga |
Matériau | Acier doux |
Finition | Revêtement poudré |
Code couleur | RAL 7022 |
Couleur | Gris terre d'ombre |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.