Thermostat fixe, EFR
Thermostat fixe, EFR
Ce thermostat à température fixe, EFR, avec un contact normalement ouvert (NO) ou normalement fermé (NF), sert à contrôler les dispositifs installés, tels que les ventilateurs à filtre ou les résistances chauffantes ventilées, pour les activer ou les désactiver si nécessaire. Il en résulte une réduction des coûts d'exploitation. Une limite de température préréglée empêche le personnel non autorisé de manipuler le thermostat.
Normes industrielles
cRUus_UL
CE
EAC
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Avantages
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressources
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Fonctions
- Description: Thermostats préréglés pour gérer la température à l'intérieur des armoires. Bilame thermostatique. EFR202 : rouge à contact normalement fermé pour les résistances chauffantes. EFR201: bleu avec contact normalement ouvert pour unités de refroidissement ou appareils de signalisation. Clip de fixation pour rail DIN 35 mm (EN 60715).
 - Matériau: Plastique conforme UL94 V-0.
 - Pouvoir de coupure: 250 V c.a., 5 (1,6) A. 120 V c.a., 10 (2) A. 24 V c.c., 30 W. Les valeurs entre parenthèses concernent la charge inductive.
 - Humidité opérationnel: -40 °C à +80 °C.
 - Durée de vie: > 100 000 cycles.
 - Raccordement: Connecteur 2 bornes 2.5 mm², couple de serrage 0.8 Nm max.
 - Protection: IP 20.
 - Homologations: CE, EAC, cULus_UL Listed.
 - Finition: Gris clair.
 - Unité de livraison: 1 pièce.
 - Description : EFR201 - Normally opened contact; EFR202 - Normally closed contact
 - The installed devices, such as filter fans or fan heaters, automatically turn on or off when they are required, which reduces the operational cost of the control panel
 - The pre-set temperature limit, avoids tampering by unauthorised personnel
 - The thermostat with a normally open contact (EFR201), is used to control cooling or high temperature alarms, and the thermostat with a normally closed contact (EFR202), is used to control heating
 
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
 - Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.