Fix system vertical profiles | Répartition de puissance, MSFP
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Fix system vertical profiles | Répartition de puissance, MSFP
These galvanised vertical profiles, MSFP, are available off the shelf and have two mounting levels. The first is for components and the second is for distribution busbar supports. The profiles have been tested to IEC 61439.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Vertical profiles to build up fix systems. It can be mounted with or without sidepanels MSPS. These profiles lets us to mount MCCBs in mounting plates MSMPN, or DIN rails for modular components with the accessory fix MSADP or adjustable MSMPA01. The busbar supports in the rear of the compartements, MSFH, mount directly to the profile.
- Matériau: 1.55 mm galvanized steel.
- Livraison: 2 pieces with mounting material.
- Livraison : 2 pieces with mounting material
- The profiles are available off the shelf, and have been tested according to IEC 61439
- The profiles form the base, to which a fix system can be built onto
- The fix system can be upgraded from form 1 segregation to form 4, and is closed using either front panels or partial doors
- A flexible and reliable solution that ensures procurement, design and installation can be done efficiently
Spécifications
| Épaisseur | 0.06in |
| Épaisseur | 1.55mm |
| Finition | Galvanisé |
| Matériau | Acier |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.