Ventilateur à filtre CEM, EFE
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Ventilateur à filtre CEM, EFE
Ce ventilateur à filtre vertical CEM, EFE, avec un indice de protection IP 54, est facile à installer grâce à sa fonction enclipsable. Les temps d'arrêt inutiles sont évités, car l'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans l'armoire par le filtre, et le moteur du ventilateur fiable assure une ventilation constante. Les performances CEM sont maintenues sur une armoire CEM avec ce ventilateur à filtre.
Normes industrielles
cUL
CE UKCA
EAC
CE
GOST
UR
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Ventilateur à filtre avec propriétés CEM. Un écran spécial CEM combiné avec des rubans de contact en acier inox garantissent un bon contact avec la sirface de l'armoire. Le pourtour de la découpe doit être dégagé pour permettre le contact. Longue durée de vie.
- Homologations: CE, GOST, UR, cUL.
- Matériau: Plastique, UL 94-V0. Ecran CEM : acier inox. Rubans de contact : acier inox.
- Unité de livraison: 1 ventilateur avec filtre et patron de découpe.
- The filter fan is reliable due to its high quality motor, as well as being easy to install
- EMC performance is maintained when installed on an EMC enclosure
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water, dust and electromagnetic interferences are prevented from entering the enclosure and the reliable motor ensures that there is constant ventilation
- The click-in feature reduces the customer's labour cost due to the ease of installation
- The filter fan should be installed together with at least one exhaust filter, EFAE
- Filter mat (EN779) G4
- Bearing Type: Sleeve
Spécifications
| Efficacité du filtre | 90% |
| Indice de protection | IP54 |
| Couleur | Gris clair |
| Matériau | Plastique |
| Finition | Texturé |
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.