Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

EMC Filter fans Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Ventilateur à filtre CEM, EFE

Ce ventilateur à filtre vertical CEM, EFE, avec un indice de protection IP 54, est facile à installer grâce à sa fonction enclipsable. Les temps d'arrêt inutiles sont évités, car l'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans l'armoire par le filtre, et le moteur du ventilateur fiable assure une ventilation constante. Les performances CEM sont maintenues sur une armoire CEM avec ce ventilateur à filtre.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

cUL

CE UKCA

EAC

CE

GOST

UR

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Efficacité du filtre 90%
Indice de protection IP54
Couleur Gris clair
Matériau Plastique
Finition Texturé
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Avantages
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.