Joint de plaque de fond et entrée de câble CEM, BGE
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Joint de plaque de fond et entrée de câble CEM, BGE
Joint qui maintient le degré de protection de l'armoire lors de l'installation de câbles tout en augmentant la flexibilité, dans la mesure où il n'est pas nécessaire de connaître le diamètre du câble avant l'installation. Le matériau conducteur supplémentaire offre un bon contact, conforme aux objectifs EMC.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Le fond de l'armoire est rendu étanche grâce à un joint collé sur le pourtour de l'ouverture. Pour les câbles, un joint mousse adhésif supplémentaire est placé entre les plaques de fond. L'élasticité et la taille du joint mousse assurent l'étanchéité autour de la plupart des câbles. Un matériau conducteur supplémentaire assure un bon contact pour protéger la transmission des rayonnements électromagnétiques.
- Unité de livraison: Joint CEM adhésif de 2 m pour entrée de câble. Pour des armoires de 1600 mm de large, commandez 2 jeux.
- The elasticity and the size of this foam ensures a tight seal around most cables
- Added conductive material provides a good contact to shield the transfer of electro-magnetic radiation
- The EMC gasket is used to seal the space between the floor standing enclosure's bottom plates
- The empty space around installed cables when routed between the bottom plates CBPE, can be sealed to maintain the enclosure's protection degree and EMC rating
- The enclosure's protection degree is maintained avoiding the need to use EMC cable glands
- The gasket increases the customers flexibility when installing cables, as the cable diameter does not necessarily need to be identified in advance
Spécifications
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.