Eclairage d'armoire LED 24 V, EL1200D24V


Eclairage d'armoire LED 24 V, EL1200D24V
Eclairage LED spécialement conçue pour les armoires nVent HOFFMAN. L'assemblage sans outil réduit le temps d'assemblage. Câblage traversant simple basé sur un système de branchement. Modèle 24 V (CC).
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Eclairage d'armoire LED spécialement conçue pour les armoires nVent HOFFMAN. Montage rapide et sans outils grâce à un système à crochets de verrouillage conçu pour s'adapter aux perforations 25 mm des armoires nVent HOFFMAN. Montage horizontal ou vertical.
- Please be advised that when using the clamp mechanism to mount these lights, they cannot be installed on the top rail of ProLine and ProLine G2 cabinet frames.
Spécifications
Température de couleur | 4000K |
Couleur | Noir |
Type de lampe | LED |
Couleur de lumière | Blanc neutre |
Matériau | Plastique |
Finition | Lisse |
Température de fonctionnement | −20 to 55°C |
Température de fonctionnement | −4 to 131°F |
Certificat d'organisme d'approbation
Certification
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.