Tablette de travail, DDK


Tablette de travail, DDK
Cette tablette de travail offre une surface stable et peut être utilisée comme un bureau de travail temporaire, pour des documents, un ordinateur ou des appareils de mesure. La tablette se replie dans l'alignement du cadre et l'angle peut être réglé.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Montée directement sur le cadre de porte, elle forme une surface de travail robuste pour des documents, un ordinateur ou des appareils de mesure. Cette tablette peut facilement être repliée et s'encastre dans le cadre de porte. Un système de positionnement automatique de sécurité bloque la tablette à 55º, 70º et 90º. La DDK800R5 peut également être montée sur une porte de 1000 mm de large à l'aide de l'accessoire DCP1002.
- Matériau: Tôle peinte 1,35 mm.
- Finition: Peinture poudre RAL 7035 finition structurée.
- Unité de livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.
Spécifications
Épaisseur | 1.35mm |
Épaisseur | 18ga |
Couleur | Gris clair |
Matériau | Acier doux |
Finition | Revêtement poudré |
Code couleur | RAL 7035 |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.