Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

H88655-DIPH-EN-2210 Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Profilés intérieurs de profondeur pour HDW, DIPH

Le système de profilés DIPH mesure 40 mm de large et 25 mm de haut. Il peut être monté sur les côtés ou la base des armoires de la gamme HDW. Il présente deux rangées de perforations et peut être utilisé en combinaison avec les profilés CLPK et CLPF. Aucun usinage nécessaire.

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Matériau Acier
Finition Zingué
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources Vidéo
Depth interior profile

Play

Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.