Kit de réglage de la profondeur, MPGDA
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Kit de réglage de la profondeur, MPGDA
Ces profilés permettent d'ajuster la plaque de montage en profondeur, ce qui optimise la flexibilité de montage.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Pour régler la profondeur de la plaque de fixation.
- Matériau: Acier galvanisé 2 mm.
- Unité de livraison: 1 kit avec accessoires de montage.
Spécifications
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.