Raccord de découpe, sans pose à plat, couvercle à charnière
 Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
       
        Raccord de découpe, sans pose à plat, couvercle à charnière
Les raccords de coupe à couvercle à charnière non fixés sont utilisés pour des longueurs allant jusqu’à 305 mm (12,00 pouces). Le raccord est en deux parties. Raccourcir le corps et le couvercle à la longueur désirée et souder ensemble. Raccourcir le corps à la longueur désirée et souder sur la bride. Il ne s’agit pas d’un raccord « d’insertion », mais il est souvent utilisé lors de l’entrée dans une armoire. Les raccords sont traités avec de la peinture sur les surfaces plaquées.
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                                                        Ressources
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Fonctions
- Les raccords pour coupe avec couvercle à charnière non fixés sont utilisés pour des longueurs allant jusqu’à 305 mm (12,00 pouces).
- Le raccord est en deux parties. Raccourcir le corps et le couvercle à la longueur désirée et souder ensemble
- Couper le raccord à la longueur désirée et souder sur la bride
- Il ne s’agit pas d’un raccord « d’insertion », mais il est souvent utilisé dans une entrée d'armoire
- Les raccords sont traités avec de la peinture pour les surfaces plaquées
Spécifications
| Code couleur | ANSI 61 | 
| Finition | Galvanisé; Revêtement poudré | 
| Couleur | Gris | 
| Matériau | Acier doux | 
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.