Plastron avec découpes DIN, UFCP-D
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Plastron avec découpes DIN, UFCP-D
Ce capot avant en polyester est pourvu d'ouvertures pour des composants modulaires, ce qui élimine la nécessité d'usiner. Les connexions électriques et les câbles sont protégés, ce qui signifie que les opérations sur le terrain peuvent être effectuées en toute sécurité.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Plastron avec découpes pour composants DIN. Écart entre l'UFCP et la porte de l'armoire : 39 mm ; 49 mm à partir du modèle UCP750. Position de montage réversible pour augmenter l'écart entre l'UFCP et la porte de l'armoire de 30 mm. Le cadre de montage avec des rails DIN UMFxxxx doit être commandé séparément.
- Matériau: Polyester.
- Finition: RAL 7035.
- Livraison: Plaque d'obturation, supports, attaches un quart de tour et accessoires de montage.
- Livraison : Cover plate, supporting brackets, one quarter turn fasteners and mounting accessories
Spécifications
| Couleur | Gris clair |
| Matériau | Polyester |
| Finition | Revêtement poudré |
| Code couleur | RAL 7035 |
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.