Kit de juxtaposition en angle, CJDS


Kit de juxtaposition en angle, CJDS
Ce kit de juxtaposition, utilisé pour juxtaposer des armoires en angle, permet la création d'une surface de montage continue, même lorsque des restrictions d'espace sur le site sont à prendre en compte.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Les armoires peuvent être associées côté contre face avant ou côté contre côté. L'indice de protection n'est ainsi pas altéré.
- Matériau: Acier zingué 3 mm.
- Unité de livraison: 1 jeu.
- Instructions de montage: En angle, les charnières de porte doivent être posées face à face en position centrale. Une armoire supplémentaire est nécessaire dans l'angle ; ses dimensions doivent correspondre aux profondeurs des armoires adjacentes.
Spécifications
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.