Store d'Accessoires d'Entrée de Câbles, CEAB
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Store d'Accessoires d'Entrée de Câbles, CEAB
Ouverture aveugle de couvercle à couvercle pour les entrées de câbles CEP et CCF
Normes industrielles
UL94 V-0 Flammability; File No. E61997
NEMA Type 1, 12, 4X (Intérieur uniquement)
CE
IP66
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Ouverture aveugle de couvercle à couvercle pour les entrées de câbles CEP et CCF Monté sur l'ouverture en utilisant une fixation par vis.
- Finition: Noir
- Inflammabilité: UL94 V-0
- Matériau: Polyamide 6.6 / TPE
- Unité de livraison: 10 pièces
- Protection: IP66
- Resistance à la température: -40 °C à +120 °C
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.