Adaptateur de barre collectrice 80A sans câbles, WO60
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Adaptateur de barre collectrice 80A sans câbles, WO60
Adaptateur de barre collectrice universel, avec un rail de montage ajustable et des bornes à ressort 1,5-16 mm².
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Adaptateur de barre collectrice 80 A. Avec un rail de montage ajustable. Sans câble, avec bornes à ressort 1.5 - 16 mm².
- Tension nominale: 690 V.
- Courant nominal: 80 A.
- Pour les barres omnibus: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Puissance dissipée à 80% de charge: 6 W.
- Pôles: 3 bornes.
- Unité de livraison: 1 pièce.
- It is pre-fitted with spring terminals 1,5-16 mm² wich speeds up connecting
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.