Bracket measuring trafos | Répartition de puissance, MSCEP
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Bracket measuring trafos | Répartition de puissance, MSCEP
The fixation bracket, MSCEP, in galvanised steel is available off the shelf and is a flexible fixation device for easy installation of measuring equipment for outgoing compartments.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Bracket to be fixed into the cable entrance box to mount the measuring equipment of the outgoing compartment.
- Matériau: 2 mm galvanized steel.
- Unité de livraison: 1 piece with mounting material.
Spécifications
| Épaisseur | 0.08in |
| Épaisseur | 2mm |
| Finition | Galvanisé |
| Matériau | Acier |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.