Filtrer par
Filtre appliqué:
1
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Type
- Type de poignée
- Compatible avec
- Hauteur du rack
- Finition
- Hauteur
- Matériau
- Fixation
- Quantité par colis
- Couleur
- Code couleur
- Blindage électromagnétique
- Longueur
- Largeur du rack
- Largeur
- Profondeur
- Taille du filetage
- Diamètre
- Finition avant
- Face d'appui
- Charge statique
- Indice de protection
- Arêtes traitées
- Conformité
Filtre appliqué: 1
Produits | 63 résultats (445 articles)

Varistar| Roulettes avec pieds réglables
Roulettes à haute capacité de charge avec pieds réglables pour les armoires Varistar.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Varistar CP | Roulettes Ø60 mm dont 2 avec freins, 400 kg, Hauteur 80 mm

Varistar| Roulettes, dont 2 avec blocage
Roulettes à haute capacité de charge pour les armoires Varistar.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Roulettes Varistar CP dont 2 avec blocage, 900 kg

Varistar| Rail C en profondeur
Rail C en profondeur pour armoire Varistar
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action

Tablette écritoire pour tiroirs 19"
Tablette écritoire à utiliser avec notre tiroir 19". Elle est placée sur le tiroir et peut être soulevée lorsque le tiroir est ouvert.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Tablette écritoire pour tiroirs 19"

Varistar| Poignée à levier
Poignée à levier pour IP, CEM pour porte à plusieurs points de verrouillage.

Varistar CP| Poignée à codage numérique
Poignée à levier avec clé de secours et verrouillage par codage numérique.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Poignée à levier Varistar CP avec serrure à code, clé 1333

Lampes LED, Équerre de 19"
Pour adapter la distribution de la lumière à la situation d’installation.

Varistar| Anneau guide-câbles
Anneaux guide-câbles pour structurer le cheminement vertical des câbles sur les montants du bâti Varistar.

Rondelle
Rondelle utilisée pour la fixation de la carte.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action

Face avant de 19", Plastique
Les faces avant 19" en plastique avec un design esthétique sont spécialement conçues pour le marché datacom
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Face avant 19", matière plastique, 1 U, à encliqueter et à clipser, ABS, RAL 7035, 10 pièces
Face avant 19", plastique, 2 U, à encliqueter et à clipser, ABS, RAL 7035, 10 pièces
Face avant 19", plastique, 6 U, à encliqueter et à clipser, ABS, RAL 9005, 10 pièces
Face avant 19", plastique, 6 U, à encliqueter et à clipser, ABS, RAL 7035, 10 pièces

Face avant 19" pour anneaux guide-câbles
Face avant 19" permettant le montage d'annaux guide-câbles.