RackChiller| Unité de régulation, Porte arrière Passive
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
RackChiller| Unité de régulation, Porte arrière Passive
L’unité de régulation optimise l'utilisation du RackChiller Rear Door passive. Elle se connecte aux 4 sondes de température d’air intégrées et à la vanne de liquide de refroidissement motorisée 23130-607. Cela permet au refroidisseur de réguler le débit d’air du liquide de refroidissement en fonction d’un point de consigne de température d’air refroidi (alimentation). Une fonctionnalité de surveillance à distance avancée et diverses fonctions de configuration sont intégrées.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Régulation du débit de liquide de refroidissement en fonction du point de consigne de température de l’air réfrigéré (alimentation). Plus de fonctions de régulation avec un kit de contrôle de l’eau 21130-608
- Régulation précise du débit par rapport au point de consigne avec boucle PID paramétrique
- Surveillance à distance via des protocoles Web Server ou BMS intégrés (Modbus TCP, SNMP v2c)
- Affichage externe et clavier en option 21130-599
- Langues : anglais, allemand, français
- Alimentation : 90 - 260 VAC
Spécifications
Catalogue
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.