Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
       
        RDHX PRO| RackChiller Passif, Charnières à droite
Les nouvelles portes arrière refroidies de nVent sont proposées dans une large gamme de tailles standard adaptées aux hauteurs 42 U, 47 U, aux largeurs 600 mm et 800 mm (autres dimensions sur demande). Les refroidisseurs à proprement parler sont profonds de 250 mm, pour un poids sec de 140 kg. Ces portes arrière refroidies sont compactes et ne nécessitent pas d’espace au sol ou de hauteur sous plafond supplémentaire. De fait, leur utilisation peut libérer de l’espace blanc, car ils permettent de supprimer les unités CRAH et autres équipements de refroidissement de salle des datacenters.
Le RDHX PRO passif est un dispositif sans ventilateur qui peut être mis à niveau vers Actif en ajoutant les modules de ventilateur. Cela signifie que vous pouvez mettre à l’échelle votre datacenter selon les exigences des racks de votre serveur. Sans ventilateurs, la consommation d’énergie est pratiquement nulle. Cela réduit également les frais de service et d’entretien avec un minimum de composants.
La porte arrière refroidie peut également être rétrofitée pour s’adapter à la plupart des baies d’autres fabricants.
Le plus petit encombrement de toute les portes arrière refroidies du marché, avec la capacité de refroidissement en kilowatts la plus élevée.
Fonctions
- Porte arrière refroidie à eau réfrigérée
- Les composants remplaçables à chaud simplifient la réparation et maximisent la disponibilité
- Conçu pour un fonctionnement efficace à des températures élevées de l’eau de l’installation
- Combinaison avec refroidissement liquide direct du processeur
- Conception standard modulaire - facile à adapter aux exigences individuelles
- Peut être mis à niveau vers actif même après installation et mise en service
- Alimentations électriques, le contrôleur et la vanne de régulation sont tous remplaçables à chaud
- Régulateur d’ouverture automatique des vannes
- Interface à écran tactile haute résolution de 7''
- Connexion hydraulique et électrique par le haut ou le bas
- Surveillance via l’interface Ethernet (navigateur Web, Modbus TCP, SNMP v2c) et Modbus RTU
Spécifications
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.