Filtrer par
Filtre appliqué:
0
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Hauteur
- Indice de protection
- Type
- Tension CA
- Couleur
- Profondeur
- Type de poignée
- Compatible avec
- Hauteur du rack
- Matériau
- Finition
- Hauteur
- Longueur
- Fixation
- Quantité par colis
- Code couleur
- Blindage électromagnétique
- Largeur du rack
- Sorties commutées
- Largeur
- Largeur
- Courant nominal
- Taille du filetage
- Diamètre
- Profondeur
- Finition avant
- Charge statique
- Face d'appui
- Arêtes traitées
- Tension nominale
- Unités de rack
- Type de mesure
Produits | 150 résultats (738 articles)

Sortie de câbles de données pour chemin de câble filaire PEMSA
Sortie de câble à clipser pour une gestion facile et sécurisée des câbles de données.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Sortie de câble de données pour chemin de câble filaire PEMSA

Support au sol pour chemin de câble filaire PEMSA
Supports polyvalents de chemin de câble filaire pour des installations sous plancher rapides et sûres.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support au sol pour chemin de câble filaire PEMSA

Éclisse rapide pour chemin de câble filaire PEMSA
Éclisse polyvalente pour chemin de câble filaire PEMSA utilisant la technologie de montage rapide pour la connexion rapide et sécurisée des sections droites.

Support central rapide pour chemin de câble filaire PEMSA
Support efficace du chemin de câble filaire à partir d’une seule tige filetée utilisant la technologie de montage rapide.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support central rapide pour chemin de câble filaire PEMSA, trou fileté M8-M10
Support central rapide pour chemin de câble filaire PEMSA, trou fileté M6
Support central rapide pour chemin de câble filaire PEMSA, noir, trou fileté M6

Coupleur rapide pour chemin de câble filaire PEMSA
Éclisse polyvalente pour chemin de câble filaire PEMSA utilisant la technologie de montage rapide pour la connexion rapide et sécurisée des sections droites.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Coupleur rapide pour chemin de câble filaire PEMSA, noir, 4–4,5 mm de diam.
Coupleur rapide pour chemin de câble filaire PEMSA, 4–4,5 mm de diam.
Coupleur rapide pour chemin de câble filaire PEMSA, noir, 5 mm de diam.
Coupleur rapide pour chemin de câble filaire PEMSA, 5 mm de diam.

Éclisse pour chemin de câble filaire PEMSA
Éclisse polyvalente pour le système de chemins de câble filaire PEMSA pour joindre des sections droites, des coudes et d’autres accessoires.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Éclisse pour chemin de câble filaire PEMSA, noire
Éclisse pour chemin de câble filaire PEMSA

Mini support universel pour chemin de câble filaire PEMSA
Supports polyvalents de chemin de câble filaire pour un montage mural rapide et sécurisé ou des installations d’accessoires de boîtier électrique.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Mini support universel pour chemin de câble filaire PEMSA, zinc noir
Support mini universel pour chemin de câble filaire PEMSA, PG

Éclisse renforcée pour chemin de câble filaire PEMSA
Fournit une éclisse robuste et renforcée pour le système de chemins de câble filaire PEMSA afin d’assurer une sécurisation ferme avec une facilité d’installation.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Éclisse renforcée universelle pour chemin de câble filaire PEMSA, noir
Éclisse renforcée universelle pour chemin de câble filaire PEMSA

Fixation universelle pour chemin de câble filaire PEMSA
Fournit une fixation d’accessoire robuste et renforcée pour le système de chemins de câble filaire PEMSA afin d’assurer une sécurisation ferme avec une facilité d’installation.

Support en C pour chemin de câble filaire PEMSA
Supports polyvalents pour chemin de câble filaire utilisant la technologie de montage rapide pour une installation rapide et sécurisée au plafond ou sur rail de montage.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support en C pour chemin de câble filaire PEMSA, 150 mm
Support en C pour chemin de câble filaire PEMSA, 250 mm
Support en C pour chemin de câble filaire PEMSA, 350 mm
Support en C pour chemin de câble filaire PEMSA, 450 mm
Support en C pour chemin de câble filaire PEMSA, 200 mm

Couvercle pour chemin de câble filaire PEMSA
Couvercle pour chemin de câbles en métal solide pour protéger et sécuriser l’installation de câbles haute performance.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Couvercle pour chemin de câble filaire PEMSA, 100 mm
Couvercle pour chemin de câble filaire PEMSA, 200 mm
Couvercle pour chemin de câble filaire PEMSA, 300 mm
Couvercle pour chemin de câble filaire PEMSA, 400 mm
Couvercle pour chemin de câble filaire PEMSA, 60 mm
Couvercle pour chemin de câble filaire PEMSA, 150 mm

Équerre pour chemin de câble filaire PEMSA
Supports polyvalents pour chemin de câble filaire utilisant la technologie de montage rapide pour un montage mural rapide et sécurisé au plafond ou sur rail de montage.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Équerre pour chemin de câble filaire PEMSA, 170 mm
Équerre pour chemin de câble filaire PEMSA, 270 mm
Équerre pour chemin de câble filaire PEMSA, 370 mm
Équerre pour chemin de câble filaire PEMSA, 470 mm
Équerre pour chemin de câble filaire PEMSA, 220 mm