Filtrer par
Filtre appliqué:
0
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Hauteur
- Indice de protection
- Type
- Tension CA
- Couleur
- Profondeur
- Type de poignée
- Compatible avec
- Hauteur du rack
- Matériau
- Finition
- Hauteur
- Longueur
- Fixation
- Quantité par colis
- Code couleur
- Blindage électromagnétique
- Largeur du rack
- Sorties commutées
- Largeur
- Largeur
- Courant nominal
- Taille du filetage
- Diamètre
- Profondeur
- Finition avant
- Charge statique
- Face d'appui
- Arêtes traitées
- Tension nominale
- Unités de rack
- Type de mesure
Produits | 150 résultats (738 articles)

PDU| Bâti de prises, UTE, Raccordement Wieland®
Bâtis de prises modulaires et compacts avec de nombreux éléments fonctionnels.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Bâti de prises UTE, avec entrée Wieland®, 8 prises, 19", blanc
Bâti de prises UTE, avec entrée Wieland®, 8 prises, 19", noir
Bâti de prises UTE, avec entrée Wieland®, 8 prises, 19", rouge
Bâti de prises UTE, avec entrée Wieland®, 6 prises, 19", Blanc, avec protection contre les surintensités
Bâti de prises UTE avec entrée Wieland®, 6 prises, 19", Noir, avec protection contre les surintensités
Bâti de prises UTE avec entrée Wieland®, 6 prises, 19", Rouge, avec protection contre les surintensités

Module de distribution| Disjoncteur
Disjoncteur GFCI robuste, protégeant contre les défauts terre, offrant une protection totale.

Unité de distribution d'alimentation 19", triphasé
Unité de distribution d’alimentation 19" avec une entrée à 3 phases et des disjoncteurs. L'unité offre des sorties C19.

Barre bus pour distribution d'alimentation
Barre bus pour la distribution d’énergie aux cartes de circuits imprimés et aux fonds de panier.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Barre bus de circuit imprimé pour distribution d'alimentation, 3FL216,3 mm
Barre bus de circuit imprimé pour distribution d'alimentation, 3FL338,3 mm
Barre bus de circuit imprimé pour distribution d'alimentation, 4FL206,2 mm
Barre bus de circuit imprimé pour distribution d'alimentation, 3 FL328.1 mm
Barre bus de circuit imprimé pour distribution d'alimentation, 5FL206,2 mm
Barre bus de circuit imprimé pour distribution d'alimentation, 5FL333,2 mm

Face de distribution 19", Cat 6
Panneaude distribution 19" 24 ports catégorie 6.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Face de distribution 19", Cat 6

Plaque de montage pour prises simples
Plaque de montage pour prise simple.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Plaque de montage pour prises simples

Blocs isolants pour barre bus raccourcie, 1 ou 2 pôles
Blocs isolants pour les barres bus afin de protéger les bornes contre les courts-circuits et les dommages accidentels.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Bloc isolant pour barre bus raccourcie, 1 ou 2 pôles

Support de montage avec bloc isolant pour barre omnibus 3, 4 Pôles
Les supports de montage pour barre bus sont des blocs isolés des circuits de charge pour les rails de mise à la terre.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support de montage avec bloc isolant pour barre omnibus 3, 4Pôles

Brides pour boîtier de distribution
Les bornes de raccordement pour coffret de répartition, adaptées à la section de câble, garantissent une bonne connection électrique des conducteurs.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Bornes de raccordement pour boîte de distribution, 35 mm², Jaune/Vert (PE)
Bornes de raccordement pour boîte de distribution, 4 mm², Jaune/Vert (PE)
Bornes de raccordement pour boîte de distribution, 16 mm², Jaune/Vert (PE)
Bornes de raccordement pour boîte de distribution, 4 mm², bleu (N)
Bornes de raccordement pour boîte de distribution, 16 mm², bleu (N)
Bornes de raccordement pour boîte de distribution, 35 mm², bleu (N)

Connecteur d'alimentation pour barre de distribution
Connecteurs pour barres bus conçus pour réduire la complexité des serveurs et faciliter l’assemblage et l’inspection.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Fiche d'alimentation 125 A pour barre de distribution 1... 4 pôles

Protection de contacts pour la barre bus
Protection de contact pour barre bus.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Protection des contacts pour barre bus 1... 4 pôles