Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Mise en réseau de bureaux et de bâtiments
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Famille de produits
  • Hauteur
      Appliquer
    • Indice de protection
    • Type
    • Tension CA
        Appliquer
      • Couleur
      • Profondeur
          Appliquer
        • Type de poignée
        • Compatible avec
        • Hauteur du rack
            Appliquer
          • Matériau
          • Finition
          • Hauteur
              Appliquer
            • Longueur
                Appliquer
              • Fixation
              • Quantité par colis
              • Code couleur
              • Blindage électromagnétique
              • Largeur du rack
              • Sorties commutées
              • Largeur
                  Appliquer
                • Largeur
                    Appliquer
                  • Courant nominal
                  • Taille du filetage
                  • Diamètre
                      Appliquer
                    • Profondeur
                        Appliquer
                      • Finition avant
                      • Charge statique
                          Appliquer
                        • Face d'appui
                        • Arêtes traitées
                        • Tension nominale
                        • Unités de rack
                        • Type de mesure
                        Filter0

                        Sous-catégories

                        Rack à cadre ouvert

                        Rack à cadre ouvert

                        Racks et armoires de mise en réseau

                        Racks et armoires de mise en réseau

                        Distribution d'alimentation

                        Distribution d'alimentation

                        Refroidissement de boîtier, air

                        Refroidissement de boîtier, air

                        Technologie de rack

                        Technologie de rack

                        Produits | 150 résultats (738 articles)

                        socket strips with 2 supply cables 3 phase

                        PDU| Bâti de prises avec 2 câblage d'alimentation, triphasé

                        Bâtis de prises modulaires et compacts avec de nombreux éléments fonctionnels.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Bâti de prises avec 2 câble d'alimentation, 3 phases, SCHUKO et IEC
                        Bâti de prises avec 2 câble d'alimentation, 3 phases, IEC
                        EA9103.jpg image

                        RackPower| Capteur simple de température et d'humidité

                        Sonde de température et d'humidité pour PDU nVent SCHROFF RackPower avec 2 m de câble. Installation facile à l'aide d'un aimant dans le boîtier du capteur.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Capteur de température et d’humidité simple
                        bs socket strip

                        PDU| Bâti de prises, BS

                        Bâtis de prises modulaires et compacts avec de nombreux éléments fonctionnels.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Bâti de prises BS, 7 prises, 19"
                        Bâti de prises BS, 10 prises
                        Bâti de prises BS, 6 prises, 19", avec commutateur
                        EA9109.png image

                        RackPower| Contacteur de porte

                        Capteur d'interrupteur de porte avec interrupteur magnétique pour PDU nVent SCHROFF RackPower. Easy installation by a Magnet in the Sensor Box.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Capteur de commutateur de porte
                        Air Flow Sensor

                        Air Flow Sensor

                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Air Flow Sensor
                        iec socket strip c13

                        PDU| Bâti de prises, IEC C13

                        Bâtis de prises modulaires et compacts avec de nombreux éléments fonctionnels.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Bâti de prises, IEC C13 avec câble de connexion à extrémité ouverte, 8x IEC C13, 19"
                        Bâti de prises, IEC C13 avec câble de connexion à extrémité ouverte, 12x IEC C13, 19"
                        Bâti de prises, IEC C13 avec câble de connexion à extrémité ouverte, 16x IEC C13
                        grounding/earthing busbar kit with screw clamps

                        Barre de mise à la terre avec fixations à vis

                        Les rails métalliques sont généralement logés à l'intérieur d'armoires et de tableaux pour la distribution locale de courant fort.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Barre bus de mise à la masse avec brides à vis, 200 mm
                        Barre bus de mise à la masse avec brides à vis, 450 mm, 19"
                        Barre bus de mise à la masse avec brides à vis, 975 mm
                        Barre bus de mise à la masse avec brides à vis, 1680 mm, 38 U
                        Barre bus de mise à la masse avec brides à vis, 1900 mm, 43 U
                        Barre bus de mise à la masse avec brides à vis, 2000 mm, 47 U
                        Alarm Beacon sensors

                        Alarm Beacon sensors

                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Alarm Beacon sensors
                        pdu multimeter

                        PDU| Bâti de prises, IEC C13, mesurée

                        PDU avec wattmètre local.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Bâti de prises, IEC C13, mesurée
                        grounding/earthing busbar kit for ring terminations

                        Barre bus pour mise à la terre avec cosses à oeillets

                        Les rails métalliques sont généralement logés à l'intérieur d'appareillages de commutation et de tableaux pour la distribution locale d'électricité à haute intensité.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Barre bus de mise à la masse avec cosses à oeillets, 440 mm, 19"
                        Barre bus de mise à la masse avec cosses à oeillets, 980 mm
                        Barre bus de mise à la masse avec cosses à oeillets, 1680 mm, 38 U
                        Barre bus de mise à la masse avec cosses à oeillets, 1900 mm, 43 U
                        Barre bus de mise à la masse avec cosses à oeillets, 1980 mm, 47 U
                        iec socket strip

                        PDU| Bâti de prises, IEC C13, Raccordement Wieland®

                        Bâtis de prises modulaires et compacts avec de nombreux éléments fonctionnels.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Bâti de prises, IEC C13 avec entrée Wieland®, C13, 6 prises, 19", blanc, avec protection contre les surintensités
                        Bâti de prises, IEC C13 avec entrée Wieland®, C13, 6 prises, 19", noir, avec protection contre les surintensités
                        Bâti de prises, IEC C13 avec entrée Wieland®, C13, 6 prises, 19", rouge, avec protection contre les surintensités
                        Bâti de prises, IEC C13 avec entrée Wieland®, C13, 12 prises, 19", blanc
                        Bâti de prises IEC C13, avec entrée Wieland®, C13, 12 prises, 19", noir
                        Bâti de prises, IEC C13 avec entrée Wieland®, C13, 12 prises, 19", rouge
                        safety switch

                        Coffret de distribution| Modules avec disjoncteurs

                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Modules de distribution de l'alimentation selon la norme DIN 43880, FI Interrupteur de sécurité, 16 A, 30 mA