Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Mise en réseau de bureaux et de bâtiments
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Famille de produits
  • Hauteur
      Appliquer
    • Indice de protection
    • Type
    • Tension CA
        Appliquer
      • Couleur
      • Profondeur
          Appliquer
        • Type de poignée
        • Compatible avec
        • Hauteur du rack
            Appliquer
          • Matériau
          • Finition
          • Hauteur
              Appliquer
            • Longueur
                Appliquer
              • Fixation
              • Quantité par colis
              • Code couleur
              • Blindage électromagnétique
              • Largeur du rack
              • Sorties commutées
              • Largeur
                  Appliquer
                • Largeur
                    Appliquer
                  • Courant nominal
                  • Taille du filetage
                  • Diamètre
                      Appliquer
                    • Profondeur
                        Appliquer
                      • Finition avant
                      • Charge statique
                          Appliquer
                        • Face d'appui
                        • Arêtes traitées
                        • Tension nominale
                        • Unités de rack
                        • Type de mesure
                        Filter0

                        Sous-catégories

                        Rack à cadre ouvert

                        Rack à cadre ouvert

                        Racks et armoires de mise en réseau

                        Racks et armoires de mise en réseau

                        Distribution d'alimentation

                        Distribution d'alimentation

                        Refroidissement de boîtier, air

                        Refroidissement de boîtier, air

                        Technologie de rack

                        Technologie de rack

                        Produits | 150 résultats (738 articles)

                        19inch front panel for cable eyes

                        Face avant 19" pour anneaux guide-câbles

                        Face avant 19" permettant le montage d'annaux guide-câbles.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Face avant 19" pour anneaux guide-câbles, 1,5 mm, St, RAL 7035
                        Face avant 19" pour anneaux guide-câbles, 1,5 mm, St, RAL 7021
                        washer

                        Rondelle

                        Rondelle utilisée pour la fixation de la carte.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Rondelle, 2,7 DIN 125, acier nickelé, 100 pièces
                        Rondelle, 2,7 x 5 x 1, plastiquePA ; 100 pièces
                        Rondelle, 2,8 ' 6,3 ' 2,PlastiquePA, 100Pièces
                        Rondelle, plastique, M6, 50 pièces
                        Rondelle, plastique, M6, 100 pièces
                        19inch cable tray 2 u

                        Étagère d'équipement de 19"

                        Bac à câbles 19" à profondeur réglable avec capacité de charge de 15 kg.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Étagère d'équipement 19", RAL 7035, 2 U
                        Étagère d'équipement 19", RAL 7021, 2 U
                        19 front panel

                        Face avant de 19"

                        Face avant 19" disponible en noir ou en gris.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Face avant 19", 1 U, 3 mm, Al, RAL7035
                        Face avant 19", 2 U, 3 mm, Al, RAL7035
                        Face avant 19", 3 U, 3 mm, Al, RAL7035
                        Face avant 19", 4 U, 3 mm, Al, RAL7035
                        Face avant 19", 5 U, 3 mm, Al, RAL7035
                        Face avant 19", 6 U, 3 mm, Al, RAL7035
                        Face avant 19", 7 U, 3 mm, Al, RAL7035
                        Face avant 19", 8 U, 3 mm, Al, RAL7035
                        Face avant 19", 9 U, 3 mm, Al, RAL7035
                        Face avant 19", 10 U, 3 mm, Al, RAL7035
                        Face avant 19", 1 U, 3 mm, Al, RAL 7021
                        Face avant 19", 2 U, 3 mm, Al, RAL 7021
                        Face avant 19", 3 U, 3 mm, Al, RAL 7021
                        Face avant 19", 4 U, 3 mm, Al, RAL 7021
                        Face avant 19", 5 U, 3 mm, Al, RAL 7021
                        Face avant 19", 6 U, 3 mm, Al, RAL 7021
                        Face avant 19", 7 U, 3 mm, Al, RAL 7021
                        Face avant 19", 8 U, 3 mm, Al, RAL 7021
                        Face avant 19", 9 U, 3 mm, Al, RAL 7021
                        Face avant 19", 10 U, 3 mm, Al, RAL 7021
                        Face avant 19", 1 U, 3 mm, AI, anodisé, tranches brutes
                        Face avant 19", 2 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
                        Face avant 19", 3 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
                        Face avant 19", 4 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
                        Face avant 19", 5 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
                        Face avant 19", 6 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
                        Face avant 19", 7 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
                        Face avant 19", 8 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
                        Face avant 19", 9 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
                        Face avant 19", 10 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
                        Face avant 19", 1 U, 4 mm, Al, anodisé
                        Face avant 19", 2 U, 4 mm, Al, anodisé
                        Face avant 19", 3 U, 4 mm, Al, anodisé
                        Face avant 19", 4 U, 4 mm, Al, anodisé
                        Face avant 19", 5 U, 4 mm, Al, anodisé
                        Face avant 19", 6 U, 4 mm, Al, anodisé
                        Face avant 19", 7 U, 4 mm, Al, anodisé
                        Face avant 19", 8 U, 4 mm, Al, anodisé
                        Face avant 19", 9 U, 4 mm, Al, anodisé
                        Face avant 19", 10 U, 4 mm, Al, anodisé
                        19 drawer

                        Tiroir de 19"

                        Les tiroirs 19" permettent de monter des ordinateurs, des surfaces d’écriture pour faciliter les opérations.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Tiroir 19", 1 U, RAL 7035
                        Tiroir 19", 2 U, RAL 7035
                        Tiroir 19", 3 U, RAL 7035
                        Tiroir 19", 1 U, face avant anodisée
                        Tiroir 19", 2 U, face avant anodisée
                        Tiroir 19", 3 U, face avant anodisée
                        Tiroir 19", 1 U, RAL 7021
                        Tiroir 19", 2 U, RAL 7021
                        Tiroir 19", 3 U, RAL 7021
                        EN6402-ISO-BLACK.jpg

                        PDU| PDU intelligent, EN6xxx, 400 VAC, 3 PH

                        PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Intelligent iPDU, EN6403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
                        Intelligent iPDU, EN6812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                        Intelligent iPDU, EN6402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
                        Intelligent iPDU, EN6450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
                        Intelligent iPDU, EN6808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                        Intelligent iPDU, EN6810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                        Intelligent iPDU, EN6850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                        Intelligent iPDU, EN6880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                        Intelligent iPDU, EN6910, 400 VAC, 3-PH, 63 A
                        Intelligent iPDU, EN6950, 400 VAC, 3-PH, 63 A
                        Intelligent iPDU, EN6980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
                        EN6325-ISO-BLACK.jpg

                        PDU| PDU intelligent, EN6xxx, 230 VAC, 1 PH

                        PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Intelligent iPDU, EN6337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                        Intelligent iPDU, EN6326, 230 VAC, 1-PH, 16 A
                        Intelligent iPDU, EN6325, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                        Intelligent iPDU, EN6329, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                        Intelligent iPDU, EN6350, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                        Intelligent iPDU, EN6380, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                        EN5402-ISO-BLACK.jpg

                        PDU| PDU intelligent, EN5xxx, 400 VAC, 3 PH

                        PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Intelligent iPDU, EN5812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                        Intelligent iPDU, EN5402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
                        Intelligent iPDU, EN5808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                        Intelligent iPDU, EN5810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                        Intelligent iPDU, EN5850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                        EN5325-ISO-BLACK.jpg

                        PDU| PDU intelligent, EN5xxx, 230 VAC, 1 PH

                        PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Intelligent iPDU, EN5337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                        Intelligent iPDU, EN5403, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                        Intelligent iPDU, EN5325, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                        Intelligent iPDU, EN5329, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                        EN6402-ISO-BLACK.jpg

                        PDU| PDU intelligent, EN2xxx, 400 VAC, 3 PH

                        PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Intelligent iPDU, EN2403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
                        Intelligent iPDU, EN2812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                        Intelligent iPDU, EN2402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
                        Intelligent iPDU, EN2450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
                        Intelligent iPDU, EN2808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                        Intelligent iPDU, EN2810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                        Intelligent iPDU, EN2850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                        Intelligent iPDU, EN2852, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                        Intelligent iPDU, EN2880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                        Intelligent iPDU, EN2950, 400 VAC, 3-PH, 63 A
                        Intelligent iPDU, EN2980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
                        EN1403-ISO-BLACK.jpg

                        PDU| PDU intelligent, EN1xxx, 400 VAC, 3 PH

                        PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Intelligent iPDU, EN1402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
                        Intelligent iPDU, EN1808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                        Intelligent iPDU, EN1809, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                        Intelligent iPDU, EN1812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                        Intelligent iPDU, EN1403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
                        Intelligent iPDU, EN1450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
                        Intelligent iPDU, EN1811, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                        Intelligent iPDU, EN1850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                        Intelligent iPDU, EN1880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                        Intelligent iPDU, EN1950, 400 VAC, 3-PH, 63 A
                        Intelligent iPDU, EN1980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
                        EN1326-ISO-BLACK.jpg

                        PDU| PDU intelligent, EN1xxx, 230 VAC, 1 PH

                        PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Intelligent iPDU, EN1330, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                        Intelligent iPDU, EN1335, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                        Intelligent iPDU, EN1325, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                        Intelligent iPDU, EN1326, 230 VAC, 1-PH, 16 A
                        Intelligent iPDU, EN1337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                        Intelligent iPDU, EN1350, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                        Intelligent iPDU, EN1380, 230 VAC, 1-PH, 32 A