Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Mise en réseau de bureaux et de bâtiments
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Famille de produits
  • Hauteur
      Appliquer
    • Indice de protection
    • Type
    • Tension CA
        Appliquer
      • Couleur
      • Profondeur
          Appliquer
        • Type de poignée
        • Compatible avec
        • Hauteur du rack
            Appliquer
          • Matériau
          • Finition
          • Hauteur
              Appliquer
            • Longueur
                Appliquer
              • Fixation
              • Quantité par colis
              • Code couleur
              • Blindage électromagnétique
              • Largeur du rack
              • Sorties commutées
              • Largeur
                  Appliquer
                • Largeur
                    Appliquer
                  • Courant nominal
                  • Taille du filetage
                  • Diamètre
                      Appliquer
                    • Profondeur
                        Appliquer
                      • Finition avant
                      • Charge statique
                          Appliquer
                        • Face d'appui
                        • Arêtes traitées
                        • Tension nominale
                        • Unités de rack
                        • Type de mesure
                        Filter0

                        Sous-catégories

                        Rack à cadre ouvert

                        Rack à cadre ouvert

                        Racks et armoires de mise en réseau

                        Racks et armoires de mise en réseau

                        Distribution d'alimentation

                        Distribution d'alimentation

                        Refroidissement de boîtier, air

                        Refroidissement de boîtier, air

                        Technologie de rack

                        Technologie de rack

                        Produits | 150 résultats (738 articles)

                        PH41178.jpg image

                        Support central rapide pour chemin de câble filaire PEMSA

                        Support efficace du chemin de câble filaire à partir d’une seule tige filetée utilisant la technologie de montage rapide.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Support central rapide pour chemin de câble filaire PEMSA, trou fileté M8-M10
                        Support central rapide pour chemin de câble filaire PEMSA, trou fileté M6
                        Support central rapide pour chemin de câble filaire PEMSA, noir, trou fileté M6
                        PH41154.jpg image

                        Coupleur rapide pour chemin de câble filaire PEMSA

                        Éclisse polyvalente pour chemin de câble filaire PEMSA utilisant la technologie de montage rapide pour la connexion rapide et sécurisée des sections droites.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Coupleur rapide pour chemin de câble filaire PEMSA, noir, 4–4,5 mm de diam.
                        Coupleur rapide pour chemin de câble filaire PEMSA, 4–4,5 mm de diam.
                        Coupleur rapide pour chemin de câble filaire PEMSA, noir, 5 mm de diam.
                        Coupleur rapide pour chemin de câble filaire PEMSA, 5 mm de diam.
                        PH41156.jpg image

                        Éclisse pour chemin de câble filaire PEMSA

                        Éclisse polyvalente pour le système de chemins de câble filaire PEMSA pour joindre des sections droites, des coudes et d’autres accessoires.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Éclisse pour chemin de câble filaire PEMSA, noire
                        Éclisse pour chemin de câble filaire PEMSA
                        PH41152.jpg image

                        Éclisse renforcée pour chemin de câble filaire PEMSA

                        Fournit une éclisse robuste et renforcée pour le système de chemins de câble filaire PEMSA afin d’assurer une sécurisation ferme avec une facilité d’installation.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Éclisse renforcée universelle pour chemin de câble filaire PEMSA, noir
                        Éclisse renforcée universelle pour chemin de câble filaire PEMSA
                        PH41151.jpg image

                        Fixation universelle pour chemin de câble filaire PEMSA

                        Fournit une fixation d’accessoire robuste et renforcée pour le système de chemins de câble filaire PEMSA afin d’assurer une sécurisation ferme avec une facilité d’installation.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Fixation universelle pour chemin de câble filaire PEMSA, noire
                        Fixation universelle pour chemin de câble filaire PEMSA
                        PH41418.jpg image

                        Crochet en J amélioré nVent CADDY Cat HP

                        Combine la technologie Versa-Mount avec une base large et un rayon de courbure généreux pour le support non continu de faisceaux de câbles de données haute performance et des câbles de fibre optique.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Crochet en J Cat HP, prégalvanisé, dia. 50 mm
                        Crochet en J Cat HP, pré-galvanisé, diam 33,3 mm