Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Mise en réseau de bureaux et de bâtiments
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Famille de produits
  • Hauteur
      Appliquer
    • Indice de protection
    • Type
    • Tension CA
        Appliquer
      • Couleur
      • Profondeur
          Appliquer
        • Type de poignée
        • Compatible avec
        • Hauteur du rack
            Appliquer
          • Matériau
          • Finition
          • Hauteur
              Appliquer
            • Longueur
                Appliquer
              • Fixation
              • Quantité par colis
              • Code couleur
              • Blindage électromagnétique
              • Largeur du rack
              • Sorties commutées
              • Largeur
                  Appliquer
                • Largeur
                    Appliquer
                  • Courant nominal
                  • Taille du filetage
                  • Diamètre
                      Appliquer
                    • Profondeur
                        Appliquer
                      • Finition avant
                      • Charge statique
                          Appliquer
                        • Face d'appui
                        • Arêtes traitées
                        • Tension nominale
                        • Unités de rack
                        • Type de mesure
                        Filter0

                        Sous-catégories

                        Rack à cadre ouvert

                        Rack à cadre ouvert

                        Racks et armoires de mise en réseau

                        Racks et armoires de mise en réseau

                        Distribution d'alimentation

                        Distribution d'alimentation

                        Refroidissement de boîtier, air

                        Refroidissement de boîtier, air

                        Technologie de rack

                        Technologie de rack

                        Produits | 150 résultats (738 articles)

                        PH41142.jpg image

                        Console pour chemin de câble filaire PEMSA

                        Supports renforcés pour chemin de câble filaire utilisant la technologie de montage rapide pour un montage mural rapide et sécurisé ou des installations à rail de montage.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Console pour chemin de câble filaire PEMSA, 130 mm
                        Console pour chemin de câble filaire PEMSA, 230 mm
                        Console pour chemin de câble filaire PEMSA, 330 mm
                        Console pour chemin de câble filaire PEMSA, 430 mm
                        Console pour chemin de câble filaire PEMSA, 180 mm
                        PH41166.jpg image

                        Chemin de câble filaire PEMSA

                        Solution de chemin d’accès continu pour un support optimal des câbles de données et basse tension haute performance.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Chemin câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, PC, 3 000 x 100 mm x 100 mm
                        Chemin câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, EZ, 3 000 x 100 mm x 100 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, acier inoxydable, EZ, 3 000 mm x 100 mm x 100 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, S304, 3 000 mm x 100 mm x 100 mm
                        Chemin câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, PC, 3 000 x 100 mm x 150 mm
                        Chemin câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, EZ, 3 000 x 100 mm x 150 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, acier inoxydable, EZ, 3 000 x 100 mm x 150 mm
                        Chemin câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, PC, 3000mm x 100 mm x 200 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, S304, 3 000 mm x 100 mm x 200 mm
                        Chemin câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, PC, 3000mm x 100 mm x 300 mm
                        Chemin câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, EZ, 3000mm x 100 mm x 300 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, acier inoxydable, EZ, 3 000 mm x 100 mm x 300 mm
                        Chemin câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, PC, 3000mm x 150 mm x 600 mm
                        Chemin câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, EZ, 3000mm x 150 mm x 600 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, acier inoxydable, EZ, 3000 mm x 150 mm x 600 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, S304, 3 000 mm x 150 mm x 600 mm
                        Chemin câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, PC, 3000mm x 150 mm x 900 mm
                        Chemin câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, EZ, 3000mm x 150 mm x 900 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, acier inoxydable, EZ, 3 000 mm x 150 mm x 900 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, S304, 3 000 mm x 150 mm x 900 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, PC, 3000 x 35 mm x 100 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, acier inoxydable, EZ, 3 000 x 35 mm x 100 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, S304, 3 000 mm x 35 mm x 100 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, PC, 3000 x 35 mm x 150 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, acier inoxydable, EZ, 3 000 mm x 35 mm x 150 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, S304, 3 000 mm x 35 mm x 150 mm
                        Chemin câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, PC, 3 000 x 35 mm x 200 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, acier inoxydable, EZ, 3 000mm x 35 mm x 200 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, S304, 3 000 mm x 35 mm x 200 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, PC, 3000 x 35 mm x 300 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, acier inoxydable, EZ, 3 000 mm x 35 mm x 300 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, S304, 3 000 mm x 35 mm x 300 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, PC, 3000 x 35 mm x 400 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, acier inoxydable, EZ, 3 000 x 35 mm x 400 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, S304, 3000 mm x 35 mm x 400 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, PC, 3000 x 35 mm x 60 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, acier inoxydable, EZ, 3 000 mm x 35 mm x 60 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, S304, 3 000 mm x 35 mm x 60 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, PC, 3000 x 60 mm x 100 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, EZ, 3000 x 60 mm x 100 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, acier inoxydable, EZ, 3 000 x 60 mm x 100 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, S304, 3 000 mm x 60 mm x 100 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, PC, 3000 x 60 mm x 150 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, EZ, 3000 x 60 mm x 150 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, acier inoxydable, EZ, 3 000 x 60 mm x 150 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, S304, 3 000 mm x 100 mm x 300 mm
                        Chemin câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, PC, 3000mm x 100 mm x 400 mm
                        Chemin câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, EZ, 3 000 x 100 mm x 400 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, acier inoxydable, EZ, 3 000 mm x 100 mm x 400 mm
                        Chemin câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, PC, 3000mm x 100 mm x 450 mm
                        Chemin câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, EZ, 3 000 x 100 mm x 450 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, acier inoxydable, EZ, 3 000 mm x 100 mm x 450 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, S304, 3 000 mm x 100 mm x 450 mm
                        Chemin câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, PC, 3000mm x 100 mm x 500 mm
                        Chemin câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, EZ, 3000 x 100 mm x 500 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, acier inoxydable, EZ, 3 000 x 100 mm x 500 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, S304, 3 000 mm x 100 mm x 500 mm
                        Chemin câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, PC, 3000mm x 100 mm x 600 mm
                        Chemin câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, EZ, 3 000 x 100 mm x 600 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, acier inoxydable, EZ, 3 000 mm x 100 mm x 600 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, S304, 3 000 mm x 100 mm x 600 mm
                        Chemin câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, PC, 3000mm x 150 mm x 200 mm
                        Chemin câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, EZ, 3000mm x 150 mm x 200 mm
                        Chemin câble filaire PEMSA, acier inoxydable, EZ, 3 000 mm x 150 mm x 200 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, S304, 3 000 mm x 150 mm x 200 mm
                        Chemin câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, PC, 3000mm x 150 mm x 300 mm
                        Chemin câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, EZ, 3000mm x 150 mm x 300 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, acier inoxydable, EZ, 3 000 x 150 mm x 300 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, S304, 3 000 mm x 150 mm x 300 mm
                        Chemin câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, PC, 3000mm x 150 mm x 400 mm
                        Chemin câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, EZ, 3000mm x 150 mm x 400 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, acier inoxydable, EZ, 3 000 mm x 150 mm x 400 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, S304, 3 000 mm x 150 mm x 400 mm
                        Chemin câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, PC, 3000mm x 150 mm x 450 mm
                        Chemin câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, EZ, 3000mm x 150 mm x 450 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, acier inoxydable, EZ, 3 000 mm x 150 mm x 450 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, S304, 3 000 mm x 150 mm x 450 mm
                        Chemin câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, PC, 3000mm x 150 mm x 500 mm
                        Chemin câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, EZ, 3000mm x 150 mm x 500 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, acier inoxydable, EZ, 3 000 mm x 150 mm x 500 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, S304, 3 000 mm x 150 mm x 500 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, S304, 3 000 mm x 60 mm x 150 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, PC, 3000 x 60 mm x 200 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, EZ, 3000 x 60 mm x 200 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, acier inoxydable, EZ, 3 000 x 60 mm x 200 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, S304, 3 000 mm x 60 mm x 200 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, PC, 3000 x 60 mm x 300 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, EZ, 3000 x 60 mm x 300 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, acier inoxydable, EZ, 3 000 mm x 60 mm x 300 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, S304, 3 000 mm x 60 mm x 300 mm
                        Chemin câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, PC, 3 000 mmx 60 mm x 400 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, EZ, 3000 x 60 mm x 400 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, acier inoxydable, EZ, 3 000 x 60 mm x 400 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, S304, 3 000 mm x 60 mm x 400 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, PC, 3000 x 60 mm x 450 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, EZ, 3000 x 60 mm x 450 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, acier inoxydable, EZ, 3 000 x 60 mm x 450 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, S304, 3 000 mm x 60 mm x 450 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, PC, 3000 x 60 mm x 500 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, EZ, 3000 x 60 mm x 500 mm
                        Chemin câble filaire PEMSA, acier inoxydable, EZ, 3 000 x 60 mm x 500 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, S304, 3 000 mm x 60 mm x 500 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, PC, 3000 x 60 mm x 600 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, EZ, 3000 x 60 mm x 600 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, acier inoxydable, EZ, 3 000 x 60 mm x 600 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, PC, 3 000 x 60 mm x 60 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, S304, 3 000 mm x 60 mm x 60 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, S304, 3 000 mm x 60 mm x 600 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, EZ, 3 000 x 60 mm x 60 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, acier inoxydable, EZ, 3 000 mm x 60 mm x 60 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, S304, 3 000 mm x 100 mm x 150 mm
                        Chemin câble filaire PEMSA, noir, acier inoxydable, EZ, 3 000 x 100 mm x 200 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, acier inoxydable, EZ, 3 000 x 100 mm x 200 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA, S304, 3 000 mm x 100 mm x 400 mm
                        PH41168.jpg image

                        Chemin de câble filaire PEMSA Rapide

                        Solution de chemin d’accès continu avec technologie Rapide pour un support optimal des câbles de données et basse tension haute performance.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, noir, 3 000 mm x 100 mm x 100 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, 3 000 mm x 100 mm x100 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, noir, 3 000 mm x 100 mm x 150 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, 3 000 mm x 100 mm x 150 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, noir, 3 000 mm x 100 mm x 200 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, 3 000 mm x 100 mm x 200 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, noir, 3 000 mm x 100 mm x 300 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, noir, 3 000 mm x 60 mm x 100 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, 3 000 mm x 60 mm x 100 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, 3 000 mm x 100 mm x 300 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, noir, 3 000 mm x 100 mm x 400 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, 3 000 mm x 100 mm x 400 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, noir, 3 000 mm x 100 mm x 450 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, 3 000 mm x 100 mm x 450 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, noir, 3 000 mm x 100 mm x 500 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, 3 000 mm x 100 mm x 500 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, noir, 3 000 mm x 100 mm x 600 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, 3 000 mm x 100 mm x 600 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, noir, 3 000 mm x 60 mm x 200 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, 3 000 mm x 60 mm x 200 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, noir, 3 000 mm x 60 mm x 300 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, 3 000 mm x 60 mm x 300 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, noir, 3 000 mm x 60 mm x 400 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, 3 000 mm x 60 mm x 400 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, noir, 3 000 mm x 60 mm x 450 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, 3 000 mm x 60 mm x 450 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, noir, 3 000 mm x 60 mm x 600 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, 3 000 mm x 60 mm x 600 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, noir, 3 000 mm x 60 mm x 60 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, noir, 3 000 mm x 60 mm x 150 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, 3000 mm x 60 mm x 150 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, noir, 3 000 mm x 60 mm x 500 mm
                        Chemin de câble filaire PEMSA Rapide, 3 000 mm x 60 mm x 500 mm
                        PH41144.jpg image

                        Support plafond pour charge légère pour chemin de câble filaire PEMSA

                        Support efficace du chemin de câble filaire à partir d’une seule tige filetée pour installations pour charge légère.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Support plafond pour charge légère pour chemin de câble filaire PEMSA
                        PH41146.jpg image

                        Mini support universel pour chemin de câble filaire PEMSA

                        Supports polyvalents de chemin de câble filaire pour un montage mural rapide et sécurisé ou des installations d’accessoires de boîtier électrique.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Support mini universel pour chemin de câble filaire PEMSA, PG
                        Mini support universel pour chemin de câble filaire PEMSA, zinc noir
                        PH41149.jpg image

                        Support de boîtier électrique pour chemin de câble filaire PEMSA

                        Support de boîtier à clipser pour une gestion facile et sécurisée des accessoires.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Support de boîtier pour chemin de câble filaire PEMSA
                        PH41147.jpg image

                        Sortie de câble pour chemin de câble filaire PEMSA

                        Sortie de câble réglable pour une gestion facile et sécurisée des câbles.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Sortie de câble pour chemin de câble filaire PEMSA, PG
                        Sortie de câble pour chemin de câble filaire PEMSA, noir
                        PH41153.jpg image

                        Clip rapide pour chemin de câble filaire PEMSA

                        Clip polyvalent à connexion rapide pour créer facilement des courbures pour le système de chemins de câble filaire PEMSA.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Clip rapide pour chemin de câble filaire PEMSA, noir
                        Clip rapide pour chemin de câble filaire PEMSA
                        PH41143.jpg image

                        Support central pour chemin de câble filaire PEMSA

                        Support efficace du chemin de câble filaire à partir d’une seule tige filetée.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Support central pour chemin de câble filaire PEMSA, trou fileté M8-M10
                        Support central pour chemin de câble filaire PEMSA, noir, trou fileté M8-M10
                        Support central pour chemin de câble filaire PEMSA, trou fileté M6
                        PH41148.jpg image

                        Sortie de câbles de données pour chemin de câble filaire PEMSA

                        Sortie de câble à clipser pour une gestion facile et sécurisée des câbles de données.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Sortie de câble de données pour chemin de câble filaire PEMSA
                        PH41150.jpg image

                        Support au sol pour chemin de câble filaire PEMSA

                        Supports polyvalents de chemin de câble filaire pour des installations sous plancher rapides et sûres.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Support au sol pour chemin de câble filaire PEMSA
                        PH41155.jpg image

                        Éclisse rapide pour chemin de câble filaire PEMSA

                        Éclisse polyvalente pour chemin de câble filaire PEMSA utilisant la technologie de montage rapide pour la connexion rapide et sécurisée des sections droites.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Éclisse rapide pour chemin de câble filaire PEMSA, noir
                        Éclisse rapide pour chemin de câble filaire PEMSA