Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Mise en réseau de bureaux et de bâtiments
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Famille de produits
  • Hauteur
      Appliquer
    • Indice de protection
    • Type
    • Tension CA
        Appliquer
      • Couleur
      • Profondeur
          Appliquer
        • Type de poignée
        • Compatible avec
        • Hauteur du rack
            Appliquer
          • Matériau
          • Finition
          • Hauteur
              Appliquer
            • Longueur
                Appliquer
              • Fixation
              • Quantité par colis
              • Code couleur
              • Blindage électromagnétique
              • Largeur du rack
              • Sorties commutées
              • Largeur
                  Appliquer
                • Largeur
                    Appliquer
                  • Courant nominal
                  • Taille du filetage
                  • Diamètre
                      Appliquer
                    • Profondeur
                        Appliquer
                      • Finition avant
                      • Charge statique
                          Appliquer
                        • Face d'appui
                        • Arêtes traitées
                        • Tension nominale
                        • Unités de rack
                        • Type de mesure
                        Filter0

                        Sous-catégories

                        Rack à cadre ouvert

                        Rack à cadre ouvert

                        Racks et armoires de mise en réseau

                        Racks et armoires de mise en réseau

                        Distribution d'alimentation

                        Distribution d'alimentation

                        Refroidissement de boîtier, air

                        Refroidissement de boîtier, air

                        Technologie de rack

                        Technologie de rack

                        Produits | 150 résultats (738 articles)

                        velcro strip

                        Bande Velcro® 300 mm

                        La bande Velcro® est l'une des solutions les plus simples pour regrouper les câbles.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Bande Velcro® 12 x 300 mm
                        19 module support 3 u

                        Module support 19"

                        Le support de module est nécessaire pour l'assemblage des faces avant de largeur partielle avec des découpes SUB-D-, ST type 3 ou FDDI.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Support de module 19" sans arrêt traction
                        cable support arm

                        Bras de support de câblage

                        Le bras support de câbles permet la gestion du câblage des appareils et châssis montés sur glissières télescopiques.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Bras support de câblage sans ressort de rappel
                        Bras support de câbles avec ressort de rappel
                        sandwich cable retention

                        Bride serre-câble sandwich pour profil C

                        Serre-câble sandwich pour profilé C facilitant la gestion des câbles.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Bride serre-câble sandwich pour profil C
                        19 front panel

                        Anneaux guide-câbles pour face avant 19"

                        Les anneaux guide-câbles se montent facilement sur la face avant 19" dédiée.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Anneau guide-câbles, acier, 30L 115P
                        Anneau guide-câbles en plastique, 30L 55P
                        Anneau guide-câbles en plastique, 30L 100P
                        Anneau guide-câbles, double, en acier, 30L 80P
                        Anneau guide-câbles, double, en acier, 30L 115P
                        din rail

                        Rail DIN

                        Utilisé pour le montage de disjoncteurs et d'équipements de contrôle industriel à l'intérieur des armoires d'équipement.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Rail DIN, 35H, 15P, 125L, 4 pièces
                        Rail DIN, 35H, 15P, 175L, 4 pièces
                        Rail DIN, 35H, 15P, 275L, 4 pièces
                        Rail DIN, 35H, 15P, 375L, 4 pièces
                        Rail DIN, 35H, 15P, 475L, 4 pièces
                        Rail DIN, 35H, 15P, 575L, 4 pièces
                        Rail DIN, 35H, 7,5P, 125L, 4 pièces
                        Rail DIN, 35H, 7,5P, 175L, 4 pièces
                        Rail DIN, 35H, 7,5P, 275L, 4 pièces
                        Rail DIN, 35H, 7,5P, 375L, 4 pièces
                        Rail DIN, 35H, 7,5P, 475L, 4 pièces
                        Rail DIN, 35H, 7,5P, 575L, 4 pièces
                        Rail DIN, 35H, 15P, 125L, 10 pièces
                        Rail DIN, 35H, 15P, 175L, 10 pièces
                        Rail DIN, 35H, 15P, 275L, 10 pièces
                        Rail DIN, 35H, 15P, 375L, 10 pièces
                        Rail DIN, 35H, 15P, 475L, 10 pièces
                        Rail DIN, 35H, 15P, 575L, 10 pièces
                        Rail DIN, 35H, 7,5P, 125L, 10 pièces
                        Rail DIN, 35H, 7,5P, 175L, 10 pièces
                        Rail DIN, 35H, 7,5P, 275L, 10 pièces
                        Rail DIN, 35H, 7,5P, 375L, 10 pièces
                        Rail DIN, 35H, 7,5P, 475L, 10 pièces
                        Rail DIN, 35H, 7,5P, 575L, 10 pièces
                        19 cable ducting

                        Passe-câbles 19", avec joint balai

                        Joints balai à travers lesquels passent les câbles électriques isolés, généralement des conducteurs transportant des courants importants.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Passe-câbles 19" avec joint balai, argent
                        Passe-câbles 19" avec joint balai, noir
                        19 front panel

                        Tampon en caoutchouc pour anneaux guide-câbles sur Face avant 19"

                        Coussinet en caoutchouc pour anneau guide-câbles double en acier. Permet d'obtenir une surface plane
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Protection en caoutchouc pour anneaux guide-câbles doubles en acierP 80
                        Coussinet en caoutchouc, pour anneaux guide-câbles doubles en acier 115P
                        c rail cable retention rail

                        Maintien du câblage pour Rail C

                        Les rails C facilitent la gestion du câblage. Les anneaux guide-câbles peuvent être clipsés sur les rails C SCHROFF.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Glissière de maintien du câblage pour glissière C
                        PH41141.jpg image

                        Support en C pour chemin de câble filaire PEMSA

                        Supports polyvalents pour chemin de câble filaire utilisant la technologie de montage rapide pour une installation rapide et sécurisée au plafond ou sur rail de montage.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Support en C pour chemin de câble filaire PEMSA, 150 mm
                        Support en C pour chemin de câble filaire PEMSA, 250 mm
                        Support en C pour chemin de câble filaire PEMSA, 350 mm
                        Support en C pour chemin de câble filaire PEMSA, 450 mm
                        Support en C pour chemin de câble filaire PEMSA, 200 mm
                        PH41145.jpg image

                        Couvercle pour chemin de câble filaire PEMSA

                        Couvercle pour chemin de câbles en métal solide pour protéger et sécuriser l’installation de câbles haute performance.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Couvercle pour chemin de câble filaire PEMSA, 100 mm
                        Couvercle pour chemin de câble filaire PEMSA, 200 mm
                        Couvercle pour chemin de câble filaire PEMSA, 300 mm
                        Couvercle pour chemin de câble filaire PEMSA, 400 mm
                        Couvercle pour chemin de câble filaire PEMSA, 60 mm
                        Couvercle pour chemin de câble filaire PEMSA, 150 mm
                        PH41140.jpg image

                        Équerre pour chemin de câble filaire PEMSA

                        Supports polyvalents pour chemin de câble filaire utilisant la technologie de montage rapide pour un montage mural rapide et sécurisé au plafond ou sur rail de montage.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Équerre pour chemin de câble filaire PEMSA, 170 mm
                        Équerre pour chemin de câble filaire PEMSA, 270 mm
                        Équerre pour chemin de câble filaire PEMSA, 370 mm
                        Équerre pour chemin de câble filaire PEMSA, 470 mm
                        Équerre pour chemin de câble filaire PEMSA, 220 mm