Filtrer par
Filtre appliqué:
0
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Type
- Couleur
- Compatible avec
- Hauteur
- Hauteur
- Sorties commutées
- Largeur
- Code couleur
- Largeur
- Courant nominal
- Profondeur
- Profondeur
- Tension d'alimentation
- Tension nominale
- Alimentation en fluide de refroidissement
- Unités de rack
- Type de mesure
Produits | 61 résultats (361 articles)

Advantage Series Input Metered, Outlet Switched PDU

Advantage Series Outlet Metered, Outlet Switched PDU

Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre pour cloueurs à gaz ou à batterie
Support de câble J-Hook prêt à l'emploi, non continu pour une fixation directe béton, compatible avec les cloueurs à gaz et à batterie les plus populaires sur le marché pour une installation plus sûre.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre pour cloueurs à gaz ou à batterie, 25 mm dia
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre pour cloueurs à gaz ou à batterie, 50 mm dia

Crochet en J amélioré nVent CADDY Cat HP
Combine la technologie Versa-Mount avec une base large et un rayon de courbure généreux pour le support non continu de faisceaux de câbles de données haute performance et des câbles de fibre optique.

Clip rapide pour chemin de câble filaire PEMSA
Clip polyvalent à connexion rapide pour créer facilement des courbures pour le système de chemins de câble filaire PEMSA.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Clip rapide pour chemin de câble filaire PEMSA
Clip rapide pour chemin de câble filaire PEMSA, noir

Support central pour chemin de câble filaire PEMSA
Support efficace du chemin de câble filaire à partir d’une seule tige filetée.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support central pour chemin de câble filaire PEMSA, trou fileté M8-M10
Support central pour chemin de câble filaire PEMSA, noir, trou fileté M8-M10
Support central pour chemin de câble filaire PEMSA, trou fileté M6

Sortie de câbles de données pour chemin de câble filaire PEMSA
Sortie de câble à clipser pour une gestion facile et sécurisée des câbles de données.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Sortie de câble de données pour chemin de câble filaire PEMSA

Support au sol pour chemin de câble filaire PEMSA
Supports polyvalents de chemin de câble filaire pour des installations sous plancher rapides et sûres.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support au sol pour chemin de câble filaire PEMSA

Éclisse rapide pour chemin de câble filaire PEMSA
Éclisse polyvalente pour chemin de câble filaire PEMSA utilisant la technologie de montage rapide pour la connexion rapide et sécurisée des sections droites.

Support central rapide pour chemin de câble filaire PEMSA
Support efficace du chemin de câble filaire à partir d’une seule tige filetée utilisant la technologie de montage rapide.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support central rapide pour chemin de câble filaire PEMSA, trou fileté M8-M10
Support central rapide pour chemin de câble filaire PEMSA, trou fileté M6
Support central rapide pour chemin de câble filaire PEMSA, noir, trou fileté M6

Coupleur rapide pour chemin de câble filaire PEMSA
Éclisse polyvalente pour chemin de câble filaire PEMSA utilisant la technologie de montage rapide pour la connexion rapide et sécurisée des sections droites.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Coupleur rapide pour chemin de câble filaire PEMSA, noir, 4–4,5 mm de diam.
Coupleur rapide pour chemin de câble filaire PEMSA, 4–4,5 mm de diam.
Coupleur rapide pour chemin de câble filaire PEMSA, noir, 5 mm de diam.
Coupleur rapide pour chemin de câble filaire PEMSA, 5 mm de diam.

Éclisse pour chemin de câble filaire PEMSA
Éclisse polyvalente pour le système de chemins de câble filaire PEMSA pour joindre des sections droites, des coudes et d’autres accessoires.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Éclisse pour chemin de câble filaire PEMSA, noire
Éclisse pour chemin de câble filaire PEMSA