Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Enterprise, à très grande échelle, multilocataire
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Famille de produits
  • Hauteur
      Appliquer
    • Indice de protection
    • Type
    • Couleur
    • Profondeur
        Appliquer
      • Matériau du bâti
      • Type de poignée
      • Largeur
          Appliquer
        • Compatible avec
        • Matériau des pièces d'habillage
        • Hauteur du rack
            Appliquer
          • Matériau
          • Finition
          • Couleur du bâti
          • Hauteur
              Appliquer
            • Longueur
                Appliquer
              • Type de verrouillage
              • Fixation
              • Quantité par colis
              • Code couleur
              • Teinte RAL du bâti
              • Coloris de l'habillage
              • Blindage électromagnétique
              • Largeur du rack
              • Sorties commutées
              • Teinte RAL des pièces d'habillage
              • Largeur
                  Appliquer
                • Courant nominal
                • Taille du filetage
                • Diamètre
                    Appliquer
                  • Profondeur
                      Appliquer
                    • Finition avant
                    • Charge statique
                        Appliquer
                      • Face d'appui
                      • Arêtes traitées
                      • Conformité
                      • Tension d'alimentation
                      • Nombre de compartiments
                          Appliquer
                        • Alimentation redondante
                        • Tension nominale
                        • Alimentation en fluide de refroidissement
                        • Charge statique
                            Appliquer
                          • Charge dynamique
                          • Charge dynamique
                              Appliquer
                            • Unités de rack
                            • Type de mesure
                            Filter0

                            Sous-catégories

                            Rack à cadre ouvert

                            Rack à cadre ouvert

                            Racks et armoires pour serveur

                            Racks et armoires pour serveur

                            Distribution d'alimentation

                            Distribution d'alimentation

                            Technologie de rack

                            Technologie de rack

                            Refroidissement de boîtier, air

                            Refroidissement de boîtier, air

                            Refroidissement de racks et de rangées, liquide

                            Refroidissement de racks et de rangées, liquide

                            Alimentation de secours

                            Alimentation de secours

                            Produits | 297 résultats (2183 articles)

                            PH22073.jpg image

                            Borne cosse-cosse SBLL-250

                            Les bornes d’alimentation sont des dispositifs de raccordement pour les connexions entre les tableaux électriques primaires et secondaires, ou pour les machines ou les équipements industriels.
                            Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                            Borne de puissance, cosse-cosse, 250 A
                            nVent ERIFLEX FleXbus Conductor with Rodent and Termite Repellent

                            Conducteur nVent ERIFLEX FleXbus avec répulsif pour rongeurs et termites

                            Conducteur nVent ERIFLEX FleXbus unilatéral prêt à l'emploi, avec raccordement direct sur barre omnibus ou plage de disjoncteur. Cette version spéciale comprend un répulsif pour rongeurs et termites.
                            Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                            Conducteur FleXbus rép., 1 280 mm², 10 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 56,8 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 1 280 mm², 11 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 62,5 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 1 280 mm², 12 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 68,2 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 1 280 mm², 13 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 73,9 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 1 280 mm², 14 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 79,6 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 1 280 mm², 15 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85,3 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 1 280 mm², 2 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 11,4 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 1 280 mm², 3 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 17 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 1 280 mm², 4 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,7 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 1 280 mm², 5 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 28,4 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 1 280 mm², 6 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 34,1 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 1 280 mm², 7 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 39,7 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 1 280 mm², 8 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 45,4 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 24 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 108 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 25 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 112 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 3 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 13,3 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 4 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 17,8 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 5 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,2 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 6 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 26,7 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 7 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 31,1 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 8 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 35,6 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 9 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 40 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 22 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 65,5 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 23 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 68,5 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 24 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 71,5 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 25 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 74,5 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 3 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 8,8 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 4 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11,8 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 5 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14,7 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 6 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 17,7 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 7 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,6 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 8 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,6 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 9 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 26,5 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 10 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 37,2 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 11 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 40,92 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 12 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 44,64 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 13 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 48,36 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 14 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 52,08 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 15 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 55,8 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 16 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 59,52 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 17 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 63,24 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 18 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 66,96 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 19 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 70,68 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 2 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 7,44 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 20 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 74,4 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 21 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 78,12 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 22 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 81,84 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 23 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85,56 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 24 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 89,28 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 25 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 93 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 3 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 11,16 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 4 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 14,88 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 5 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 18,6 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 6 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,32 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 7 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 26,04 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 8 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 29,76 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 9 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 33,48 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 10 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 44,5 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 11 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 49 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 12 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 53,5 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 13 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 58 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 14 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 62,5 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 15 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 67 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 16 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 71,5 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 17 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 76 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 18 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 80,5 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 19 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 2 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 8,9 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 20 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 89,5 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 21 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 94 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 22 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 98,5 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 23 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 103 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 1 280 mm², 9 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 51,1 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 1 810 mm², 10 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 77,4 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 1 810 mm², 11 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 85,2 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 1 810 mm², 12 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 93 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 1 810 mm², 13 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 101 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 1 810 mm², 14 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 109 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 1 810 mm², 15 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 116 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 1 810 mm², 2 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 15,5 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 1 810 mm², 3 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 23,2 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 1 810 mm², 4 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 31 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 1 810 mm², 5 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 38,7 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 1 810 mm², 6 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 46,4 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 1 810 mm², 7 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 54,2 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 1 810 mm², 8 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 61,9 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 1 810 mm², 9 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 69,7 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 10 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,7 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 11 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 12 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 15,3 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 13 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 16,6 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 14 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 17,9 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 15 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 19,2 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 16 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,5 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 17 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 21,8 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 18 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,1 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 19 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 24,4 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 2 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 2,5 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 20 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 25,7 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 21 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 27 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 22 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 28,3 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 23 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29,6 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 24 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 30,9 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 25 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 32,2 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 3 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 3,8 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 4 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,1 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 5 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 6,3 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 6 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,6 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 7 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 8,9 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 8 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 10,1 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 9 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11,4 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 10 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 18,4 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 11 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,3 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 12 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 22,2 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 13 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 24,1 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 14 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 26 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 15 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 27,9 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 16 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29,8 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 17 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 31,7 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 18 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 33,6 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 19 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 35,5 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 2 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 3,7 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 20 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 37,4 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 21 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 39,3 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 22 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41,2 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 23 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 43,1 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 24 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 45 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 25 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 46,9 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 3 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,5 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 4 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,3 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 5 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 9,2 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 6 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 7 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,9 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 8 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14,7 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 9 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 16,5 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 10 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 25,8 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 11 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 28,4 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 12 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 31 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 13 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 33,6 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 14 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 36,2 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 15 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 38,8 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 16 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41,4 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 17 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 44 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 18 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 46,6 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 19 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 49,2 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 2 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,2 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 20 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 51,8 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 21 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 54,4 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 22 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 57 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 23 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 59,6 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 24 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 62,2 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 25 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 64,8 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 3 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,8 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 4 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 10,3 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 5 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,9 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 6 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 15,5 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 7 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 18,1 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 8 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,7 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 9 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,3 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 10 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29,5 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 11 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 32,5 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 12 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 35,5 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 13 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 38,5 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 14 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41,5 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 15 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 44,5 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 16 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 47,5 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 17 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 50,5 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 18 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 53,5 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 19 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 56,5 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 2 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,9 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 20 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 59,5 kg
                            Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 21 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 62,5 kg
                            PH32589.jpg image

                            nVent ERIFLEX FleXbus Profilé en Aluminium perforé

                            Le profilé perforé en aluminium nVent ERIFLEX FleXbus est conçu pour être utilisé avec les kits de support nVent ERIFLEX FleXbus. Les trous perforés dans le profilé permettent de fixer le support directement au mur, au plafond ou sur différents types de chemin de câbles.
                            Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                            FleXbus Profilé en Aluminium perforé
                            PH3375.jpg image

                            Répartiteur bipolaire BD 80/100 A

                            Dispositif de connexion bipolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal.
                            Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                            Répartiteur bipolaire, 80/100 A, Alim. 1 connexion, Distribution 6 connexions
                            Répartiteur bipolaire, 80/100 A, Alim. 2 connexions, Distribution 13 connexions
                            PH5860.jpg image

                            Isolateurs mâles/femelles basse tension ISO-TP

                            Isolateur électrique basse tension.
                            Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                            Isolateurs mâles/femelles basse tension, 30 mm
                            Isolateurs mâles/femelles basse tension, 40 mm
                            Isolateurs mâles/femelles basse tension, 50 mm
                            Isolateurs mâles/femelles basse tension, 60 mm
                            PH22074.jpg image

                            Borne cosse-cosse SBLL-500

                            Les bornes d’alimentation sont des dispositifs de raccordement pour les connexions entre les tableaux électriques primaires et secondaires, ou pour les machines ou les équipements industriels.
                            Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                            Borne de puissance, cosse-cosse, 500 A
                            PH41632.eps image

                            nVent ERIFLEX FleXbus Kit de Supports sur chant 3 Pôles

                            Le kit de support nVent ERIFLEX FleXbus sur chant 3 Pôles est conçu pour supporter les conducteurs nVent ERIFLEX FleXbus. Lorsqu'il est utilisé avec le profilé perforé en aluminium, il permet d'installer les conducteurs juxtaposés ou superposés.
                            Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                            FleXbus Kit de Supports sur chant 3 Pôles, 100 mm x 169 mm
                            FleXbus Kit de Supports sur chant 3 Pôles, 87,5 mm x 119 mm
                            PH41609.eps image

                            nVent ERIFLEX FleXbus Plage d'extension Type 2 Plate et non-percée

                            La plage d'extension nVent ERIFLEX FleXbus Type 2 Plate et non-percée est un accessoire optionnel qui offre plus de possibilités de connexions pour le conducteur FleXbus.
                            Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                            FleXbus Plage d'extension Type 2 Plate et non-percée, 960, 1280, 1810 mm²
                            FleXbus Plage d'extension Type 2 Plate et non-percée, 220 mm², 360 mm², 545 mm²
                            FleXbus Plage d'extension Type 2 Plate et non-percée, 640 mm²
                            PH41618.eps image

                            nVent ERIFLEX FleXbus Cache de Protection IP2x pour 2 conducteurs par phase

                            Le cache de protection nVent ERIFLEX FleXbus IP2X pour 2 conducteurs par phase est utilisé si l'alimentation n'est pas équipée de son propre couvercle. Généralement utilisé pour les applications qui nécessitent une alimentation de 2000 à 3150kVA.
                            Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                            FleXbus Cache de Protection IP2x pour 2 conducteurs par phase
                            PH31564.jpg image

                            Borne cosse-conducteur tunnel SBLT-350

                            Les bornes d’alimentation sont des dispositifs de raccordement pour les connexions entre les tableaux électriques primaires et secondaires, ou pour les machines ou les équipements industriels.
                            Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                            Borne de puissance, cosse- tunnel, 350 A
                            PH41624.eps image

                            nVent ERIFLEX FleXbus Plaque de maintien HCBC

                            La plaque de maintien HCBC nVent ERIFLEX FleXbus est une pièce rigide en cuivre étamé utilisée pour assurer un bon contact électrique et maintenir l'expansion de la tresse pendant la compression. Elle permet à l'isolation du conducteur FleXbus de se chevaucher sur la plage de raccordement.
                            Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                            FleXbus Plaque de maintien HCBC, 100 mm x 41 mm
                            FleXbus Plaque de maintien HCBC, 50 mm x 32 mm
                            PH40535.jpg image

                            nVent ERIFLEX FleXbus Brique intumescente FBB

                            La brique nVent ERIFLEX FleXbus FBB (EN ou UL) est un produit élastique en forme de bloc, composée de polyuréthane et d'additifs intumescents de protection contre le feu. Elle est utilisée pour remplir de grandes zones vides et peut être facilement découpé pour s'adapter à n'importe quelle taille ou disposition.
                            Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                            FleXbus Brique intumescente FBB, 144 mm, DIN 4102 (B2) Auto-extinguible
                            FleXbus Brique intumescente FBB, 130 mm