Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

PH37361.jpg image Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Cable to Cable, SS, 9/16" Stranded Steel, 14.3 mm Conductor 1 OD, 9/16" Stranded Steel, 14.3 mm Conductor 2 OD

Référence#: SSCSH

Les moules en graphite de nVent ERICO Cadweld sont conçus et fabriqués pour prendre en charge des milliers de types de connexions et de combinaisons de conducteur.

En savoir plus Lire moins 
  • cUL
  • UL
Imprimer cette page
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter
Détails

Fonctions

Spécifications


Attributs du produit

Données copiées
Métrique   |   Impérial
XX-X-XX-XX-L-M-W
XX Gamme des moules
X Code de prix
XX Code de conducteur 1
XX Code du conducteur 2
L* Creuset fendu La section de creuset est fendue sur les moules à ouverture horizontale pour un nettoyage plus facile
M* Moule uniquement
W* Plaques d’usure L’abrasion mécanique des moules est réduite aux points d’entrée des câbles
* Vide si aucun

Diagrammes

Images d'application Ressources Vidéo
Type SS, Cable to Cable - nVent ERICO Cadweld Exothermic Connection

Play

Informations produit complémentaires

Informations produit complémentaires

Bulletin numéro

Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter