Paire de postes à souder T6 complets pour métallisation de signalisation, Languette 1" Type de borne de liaison, Pas de câblage, 35 mm²
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Paire de postes à souder T6 complets pour métallisation de signalisation, Languette 1" Type de borne de liaison, Pas de câblage, 35 mm²
Référence#: SBST6X2
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Images d'application
Ressources
Vidéo
Fonctions
- Ensemble de soudage complet fournissant un moyen commode d'attacher les cavaliers de métallisation à la tête du rail, en travers du joint
- La connexion s'effectue dans les limites de l'éclisse
- Inclut un nettoyeur de moule
Spécifications
Attributs du produit
Brochure
Certifications
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017


- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.