Filtrer par
Filtre appliqué:
0
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Hauteur
- Indice de protection
- Type
- Tension CA
- Couleur
- Profondeur
- Matériau du bâti
- Type de poignée
- Hauteur du rack
- Largeur
- Compatible avec
- Finition
- Hauteur
- Longueur
- Matériau
- Fixation
- Quantité par colis
- Code couleur
- Blindage électromagnétique
- Largeur du rack
- Sorties commutées
- Teinte RAL des pièces d'habillage
- Largeur
- Courant nominal
- Taille du filetage
- Type de paroi
- Diamètre
- Profondeur
- Type de porte
- Finition avant
- Accès
- Face d'appui
- Charge statique
- Refroidissement
- Arêtes traitées
- Conformité
- Tension d'alimentation
- Alimentation redondante
- Tension nominale
- Alimentation en fluide de refroidissement
- Charge dynamique
- Unités de rack
- Type de mesure
Produits | 169 résultats (1189 articles)

PDU| Bâti de prises UTE, triphasé, 9 prises
Bâtis de prises modulaires et compacts avec de nombreux éléments fonctionnels.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Bâti de prises UTE, triphasé, 9 prises

PDU| Bâti de prises, UTE, Raccordement Wieland®
Bâtis de prises modulaires et compacts avec de nombreux éléments fonctionnels.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Bâti de prises UTE, avec entrée Wieland®, 8 prises, 19", blanc
Bâti de prises UTE, avec entrée Wieland®, 8 prises, 19", noir
Bâti de prises UTE, avec entrée Wieland®, 8 prises, 19", rouge
Bâti de prises UTE, avec entrée Wieland®, 6 prises, 19", Blanc, avec protection contre les surintensités
Bâti de prises UTE avec entrée Wieland®, 6 prises, 19", Noir, avec protection contre les surintensités
Bâti de prises UTE avec entrée Wieland®, 6 prises, 19", Rouge, avec protection contre les surintensités

Unité de distribution d'alimentation 19", triphasé
Unité de distribution d’alimentation 19" avec une entrée à 3 phases et des disjoncteurs. L'unité offre des sorties C19.

Tiroir 19" avec clavier 1 U, Pavé tactile, RAL 9005
Toiroir clavier 19" équipé.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Tiroir 19" avec clavier, 1 U, pavé tactile, RAL 9005, clavier allemand
Tiroir 19" avec clavier, 1 U, pavé tactile, RAL 9005, Clavier USA
Tiroir 19" avec clavier, 1 U, pavé tactile, RAL 9005, clavier français
Tiroir 19" avec clavier avec clavier 1 U, pavé tactile, RAL 9005, Clavier britannique

Moniteur, Clavier, Pavé tactile, Tiroir 1 U
Tiroir Moniteur, Clavier, Pavé tactile, 1 U.

Guardian| Équerre de montage 19" Management Gateway
Équerres de montage 19"
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Équerre de montage 19" pour Guardian Management Gateway

Moniteur, Clavier, Pavé tactile, Tiroir 1 U, Profondeur réduite
Tiroir Moniteur, Clavier, Pavé tactile, 1 U, Profondeur réduite.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action

Carte RFID pour serrure électronique en réseaux
Cartes à transpondeur pour les systèmes de fermeture électroniques.

Carte pour serrure électronique Standalone
Permet de créer des cartes d'utilisateur dans installation à fermeture électronique.

Varistar| Verrouillage électronique, Maître
Poignée électronique avec lecteur de carte à transpondeur.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action

Guardian|Capteur de contact électronique de température et d'humidité
Capteur externe de surveillance de la température et de l’humidité avec 2 connecteurs RJ45.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Capteur numérique de température, d’humidité, pour Guardian