Fixation structurelle de retenue de canalisation secondaire sur bois/béton
 Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
       
        Fixation structurelle de retenue de canalisation secondaire sur bois/béton
          Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
        
      
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Images d'application
          
          
        
        
                                            Ressources
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Fonctions
- Swivel barrel nut accepts 3/8" or 1/2" (M10 or M12) threaded rod
- Se fixe sur bois ou sur béton, lorsqu’aucune autorisation pour béton fissuré n’est requise
Spécifications
Catalogue
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Prospectus
Étude de cas
Certifications
        UL VGMY.EX3956
      
      
              
          English
        
      
          
      UL 203A
    
      
        UL VGMY.EX3956
      
      
      
          
      UL 203A
    
      
        FM Approved, Seismic 
      
      
              
          English
        
      
          
      FM 1950-2013
    
      - Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.