Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

PDU de Base

PDU de Base
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 1
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Tension nominale
  • Unités de rack
Filter1

Filtre appliqué: 1

Afficher tous les filtres (1)

Produits | 3 résultats (26 articles)

EB0860

Enlogic Basic PDU

Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Barrette, 0U, 32 A, 230 V, 1P, 2 CB, (16)C13, (4)4-en-1
Barrette, 0U, 30 A (24 A) NA/32A Int, 380-415 V, 3P Wye, 6 CB, (24)C13, (24)4 en 1
Barrette, 0U A, 60 A (48 A) NA/63A Int, 380-415V, 3P Wye, 12CB, (18)C13, (18)4 en 1
EB0811-ISO-BLACK.jpg

PDU| Basic PDU, EB0xxx, 400 VAC, 3 PH

PDU modulaire et compact. Grâce à un châssis en aluminium de 1 U, l'unité PDU peut facilement être intégrée dans un rack avec des sorties C13 et C19.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Basic PDU, EB0812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Basic PDU, EB0401, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Basic PDU, EB0402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Basic PDU, EB0807, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Basic PDU, EB0808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Basic PDU, EB0809, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Basic PDU, EB0403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Basic PDU, EB0450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Basic PDU, EB0811, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Basic PDU, EB0850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
EB0311-ISO-BLACK.jpg

PDU| Basic PDU, EB0xxx, 230 VAC, 1 PH

PDU modulaire et compact. Grâce à un châssis en aluminium de 1 U, l'unité PDU peut facilement être intégrée dans un rack avec des sorties C13 et C19.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Basic PDU, EB0311-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A
Basic PDU, EB0317-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A
Basic PDU, EB0318-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A
Basic PDU, EB0322, 230 VAC, 1-PH, 16 A
Basic PDU, EB0305, 230 VAC, 1-PH, 63 A
Basic PDU, EB0332, 230 VAC, 1-PH, 63 A
Basic PDU, EB0303, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Basic PDU, EB0311, 230 VAC, 1-PH, 16 A
Basic PDU, EB0313, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Basic PDU, EB0321, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Basic PDU, EB0322, 230 VAC, 1-PH, 16 A
Basic PDU, EB0328, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Basic PDU, EB0337, 230 VAC, 1-PH, 32 A