Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Alimentation de secours

Alimentation de secours

Produits | 61 résultats (619 articles)

PH40537.jpg image

nVent ERIFLEX FleXbus Pistolet d'application FFBD pour mousse expansive

Le pistolet d'application nVent ERIFLEX FleXbus FFBD est un pistolet manuel permettant d'appliquer la mousse expensive FBS. Sa conception durable est parfaite pour une utilisation fréquente à haut volume dans les coins, les courbes et les espaces restreints.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
FleXbus Pistolet d'application FFBD pour mousse expansive
nVent ERIFLEX FleXbus Aluminum Rail cutting tool

Cisaille pour rail en aluminium et sertisseuse nVent ERIFLEX FleXbus

La cisaille de rail en aluminium et l’outil de sertissage sont conçus pour économiser du temps tout en permettant de couper le rail aluminium utilisé pour le support FleXbus sans bavure ni déformation.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Cisaille pour rail en aluminium et sertisseuse nVent ERIFLEX FleXbus
PH31575.jpg image

Répartiteur quadripolaire compact TD, 400 A

Dispositif de connexion quadripolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Répartiteur quadripolaire, 400 A, Alim. 1 connexion, Distribution 14 connexions
PH36583.jpg image

Répartiteur quadripolaire TRC, 630 A

Dispositif de connexion quadripolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Répartiteur quadripolaire avec barres taraudées, plat, 630 A
PH38979.jpg image

Conducteur tressé et isolé IBS/IBSB Advanced sans halogène

Conducteur de puissance tressé et isolé plat IBS/IBSB Advanced sans halogène
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Conducteur tressé et isolé IBS Advanced, 160 A, 25 mm², 1030 mm
Conducteur tressé et isolé IBS Advanced, 160 A, 25 mm², 230 mm
Conducteur tressé et isolé IBS Advanced, 160 A, 25 mm², 330 mm
Conducteur tressé et isolé IBS Advanced, 160 A, 25 mm², 430 mm
Conducteur tressé et isolé IBS Advanced, 160 A, 25 mm², 530 mm
Conducteur tressé et isolé IBS Advanced, 160 A, 25 mm², 630 mm
Conducteur tressé et isolé IBS Advanced, 160 A, 25 mm², 830 mm
Conducteur tressé et isolé IBS Advanced, 250 A, 50 mm², 1030 mm
Conducteur tressé et isolé IBS Advanced, 250 A, 50 mm², 230 mm
Conducteur tressé et isolé IBS Advanced, 250 A, 50 mm², 330 mm
Conducteur tressé et isolé IBS Advanced, 250 A, 50 mm², 430 mm
Conducteur tressé et isolé IBS Advanced, 250 A, 50 mm², 530 mm
Conducteur tressé et isolé IBS Advanced, 250 A, 50 mm², 630 mm
Conducteur tressé et isolé IBS Advanced, 250 A, 50 mm², 830 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 350 A, 100 mm², 1030 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 350 A, 100 mm², 230 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 350 A, 100 mm², 330 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 350 A, 100 mm², 430 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 350 A, 100 mm², 530 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 350 A, 100 mm², 630 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 350 A, 100 mm², 830 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 1030 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 230 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 330 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 430 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 530 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 630 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 400 A, 120 mm², 830 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 500 A, 185 mm², 1030 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 500 A, 185 mm², 330 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 500 A, 185 mm², 430 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 500 A, 185 mm², 530 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 500 A, 630 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 500 A, 185 mm², 830 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 630 A, 240 mm², 1030 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 630 A, 240 mm², 330 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 630 A, 240 mm², 430 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 630 A, 240 mm², 530 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 630 A, 240 mm², 630 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 630 A, 240 mm², 830 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 160 A, 25 mm², 1030 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 160 A, 25 mm², 230 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 160 A, 25 mm², 330 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 160 A, 25 mm², 430 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 160 A, 25 mm², 530 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 160 A, 25 mm², 630 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 160 A, 25 mm², 830 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 250 A, 50 mm², 1030 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 250 A, 50 mm², 230 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 250 A, 50 mm², 330 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 250 A, 50 mm², 430 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 250 A, 50 mm², 530 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 250 A, 50 mm², 630 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 250 A, 50 mm², 830 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 300 A, 70 mm², 1030 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 300 A, 70 mm², 230 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 300 A, 70 mm², 330 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 300 A, 70 mm², 430 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 300 A, 70 mm², 530 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 300 A, 70 mm², 630 mm
Conducteur tressé et isolé IBSB Advanced, 300 A, 70 mm², 830 mm
PH41635.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus Kit de Supports à plat 3 Pôles + Neutre

Le kit de support nVent ERIFLEX FleXbus à plat 3 Pôles + Neutre est conçu pour supporter les conducteurs nVent ERIFLEX FleXbus. Lorsqu'il est utilisé avec le profilé perforé en aluminium, il permet d'installer les conducteurs juxtaposés ou superposés.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
FleXbus Kit de Supports à plat 3 Pôles + Neutre, 138 mm x 125,5 mm
FleXbus Kit de Supports à plat 3 Pôles + Neutre, 87,5 mm x 119,5 mm
PH4373.jpg image

Répartiteur quadripolaire TRS, 160 A

Dispositif de connexion quadripolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Répartiteur quadripolaire avec barres taraudées, 160 A
PH4152.jpg image

Barre neutre pour répartiteurs TD

Barre neutre supplémentaire.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Barre neutre pour répartiteurs TD, 125 A IEC
Barre neutre pour répartiteurs TD, 160 A IEC
PH38304.jpg image

Conducteur tressé isolé IBSHY pour disjoncteurs compacts

Conducteur tressé haute température pour disjoncteurs compacts, sans halogène.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Conducteur tressé et isolé IBSHY pour disjoncteurs compacts, 160 A, 700 mm
Conducteur tressé et isolé IBSHY pour disjoncteurs compacts, 160 A, 765 mm
Conducteur tressé et isolé IBSHY pour disjoncteurs compacts, 160 A, 830 mm
Conducteur tressé et isolé IBSHY pour disjoncteurs compacts, 160 A, 230 mm
Conducteur tressé et isolé IBSHY pour disjoncteurs compacts, 160 A, 330 mm
Conducteur tressé et isolé IBSHY pour disjoncteurs compacts, 160 A, 365 mm
Conducteur tressé et isolé IBSHY pour disjoncteurs compacts, 160 A, 430 mm
Conducteur tressé et isolé IBSHY pour disjoncteurs compacts, 160 A, 500 mm
Conducteur tressé et isolé IBSHY pour disjoncteurs compacts, 160 A, 565 mm
Conducteur tressé et isolé IBSHY pour disjoncteurs compacts, 160 A, 630 mm
PH35648.jpg image

Shunts de puissance en tresse PBC

Conducteur de puissance tressé plat PBC.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Shunt de puissance tressé plat, 1000 mm², 450 mm
Shunt de puissance tressé plat, 100 mm², 250 mm
Shunt de puissance tressé plat, 100 mm², 500 mm
Shunt de puissance tressé plat, 1200 mm², 500 mm
Shunt de puissance tressé plat, 120 mm², 250 mm
Shunt de puissance tressé plat, 1500 mm², 800 mm
Shunt de puissance tressé plat, 150 mm², 250 mm
Shunt de puissance tressé plat, 150 mm², 500 mm
Shunt de puissance tressé plat, 200 mm², 250 mm
Shunt de puissance tressé plat, 200 mm², 500 mm
Shunt de puissance tressé plat, 250 mm², 300 mm
Shunt de puissance tressé plat, 300 mm², 400 mm
Shunt de puissance tressé plat, 400 mm², 400 mm
Shunt de puissance tressé plat, 500 mm², 400 mm
Shunt de puissance tressé plat, 600 mm², 450 mm
Shunt de puissance tressé plat, 800 mm², 450 mm
PH40543.jpg image

nVent ERIFLEX FleXbus Kit d’identification des phases

Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
FleXbus Kit d’identification des phases
PH41623.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus Passe conducteur IP55

Le passe conducteur IP55 nVent ERIFLEX FleXbus peut être utilisé sur le dessus de l’armoire distribution et/ou de l'alimentation électrique afin de faire passer l'étanchéité au niveau IP55.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
FleXbus Passe conducteur IP55, Une Entrées, 176 mm x 102 mm x 152 mm
FleXbus Passe conducteur IP55, Double Entrées, 176 mm x 157 mm x 152 mm
FleXbus Passe conducteur IP55, Une Entrées, 126 mm x 102 mm x 175 mm
FleXbus Passe conducteur IP55, Double Entrées, 126 mm x 157 mm x 175 mm