Alimentation de secours
Produits | 61 résultats (619 articles)

nVent ERIFLEX FleXbus Kit de Supports sur chant 3 Pôles + Neutre
Le kit de support nVent ERIFLEX FleXbus sur chant 3 Pôles + Neutre est conçu pour supporter les conducteurs nVent ERIFLEX FleXbus. Lorsqu'il est utilisé avec le profilé perforé en aluminium, il permet d'installer les conducteurs juxtaposés ou superposés.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
FleXbus Kit de Supports sur chant 3 Pôles + Neutre, 100 mm x 175,5 mm
FleXbus Kit de Supports sur chant 3 Pôles + Neutre, 87,5 mm x 123,5 mm

nVent ERIFLEX FleXbus Plaque de maintien HCBC avec raccordement PE
La plaque de maintien nVent ERIFLEX FleXbus HCBC avec connexion du PE est une pièce en cuivre étamé utilisée pour fournir un bon contact électrique et pour maintenir l'expansion de la tresse pendant la compression. La connexion PE permet au conducteur d'interconnecter le neutre à la terre.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
FleXbus Plaque de maintien HCBC avec PE, 12,5 mm Trou 1, 18,5 mm Trou 2
FleXbus Plaque de maintien HCBC avec PE, 10,5 mm Trou 1, 14,5 mm Trou 2

nVent ERIFLEX FleXbus Plage d'extension Type 3 Pliée et non-percée
La plage d'extension nVent ERIFLEX FleXbus Type 3 Pliée et non-percée est un accessoire optionnel qui offre plus de possibilités de connexions pour le conducteur FleXbus.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
FleXbus Plage d'extension Type 3 Pliée et non-percée, 960, 1280, 1810 mm²
FleXbus Plage d'extension Type 3 Pliée et non-percée, 220 mm², 360 mm², 545 mm²
FleXbus Plage d'extension Type 3 Pliée et non-percée, 640 mm²

nVent ERIFLEX FleXbus Bande intumescente FIB
La bande isolante nVent ERIFLEX FleXbus FIB est une enveloppe intumescente composée de caoutchouc butyle avec des additifs intumescents de protection contre le feu et un renfort en fibre de verre. Elle est a utiliser autour des conducteurs nVent ERIFLEX FleXbus.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
FleXbus Bande intumescente FIB

nVent ERIFLEX FleXbus Coupe-conducteurs à double tranchants
La cisaille à double tranchants nVent ERIFLEX FleXbus est utilisée pour couper le conducteur FleXbus à la bonne longueur. Elle nécessite moins d'effort grâce à une démultiplication propice et une géométrie de coupe optimisée.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
FleXbus Coupe-conducteurs à double tranchants

Répartiteur quadripolaire compact TD, 160 A
Dispositif de connexion quadripolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal.

Répartiteur quadripolaire TRC, 400 A
Dispositif de connexion quadripolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Répartiteur quadripolaire avec barres taraudées, plat, 400 A

Accessoire de fixation de bornes SBLEC
Accessoire de fixation pour bloc de jonction
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Accessoire de fixation pour borne de puissance

Borne cosse-conducteur tunnel SBLT-800
Les bornes d’alimentation sont des dispositifs de raccordement pour les connexions entre les tableaux électriques primaires et secondaires, ou pour les machines ou les équipements industriels.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Borne de puissance, cosse- tunnel, 800 A

Borne conducteur tunnel-tunnel SBTT-800
Les bornes d’alimentation sont des dispositifs de raccordement pour les connexions entre les tableaux électriques primaires et secondaires, ou pour les machines ou les équipements industriels.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Borne de puissance, tunnel-tunnel, 800 A

Conducteur tressé et isolé rond IBS Advanced sans halogène
Conducteur de puissance rond, isolé, tressé et sans halogène IBS Advanced.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Conducteur tressé et isolé rond IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 1030 mm
Conducteur tressé et isolé rond IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 330 mm
Tresse de puissance isolée, rond, IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 430 mm
Conducteur tressé et isolé rond IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 530 mm
Conducteur tressé et isolé rond IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 630 mm
Conducteur tressé et isolé rond IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 830 mm
Conducteur tressé et isolé rond IBS Advanced, 500 A, 185 mm², 1030 mm
Conducteur tressé et isolé rond IBS Advanced, 500 A, 185 mm², 330 mm
Conducteur tressé et isolé rond IBS Advanced, 500 A, 185 mm², 430 mm
Conducteur tressé et isolé rond IBS Advanced, 500 A, 185 mm², 530 mm
Conducteur tressé et isolé rond IBS Advanced, 500 A, 185 mm², 630 mm
Conducteur tressé et isolé rond IBS Advanced, 500 A, 185 mm², 830 mm
Conducteur tressé et isolé rond IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 1030 mm
Conducteur tressé et isolé rond IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 330 mm
Conducteur tressé et isolé rond IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 430 mm
Conducteur tressé et isolé rond IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 530 mm
Conducteur tressé et isolé rond IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 630 mm
Conducteur tressé et isolé rond IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 830 mm

nVent ERIFLEX FleXbus Kit de Supports à plat 3 Pôles
Le kit de support nVent ERIFLEX FleXbus à plat 3 Pôles est conçu pour supporter les conducteurs nVent ERIFLEX FleXbus. Lorsqu'il est utilisé avec le profilé perforé en aluminium, il permet d'installer les conducteurs juxtaposés ou superposés.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
FleXbus Kit de Supports à plat 3 Pôles, 138 mm x 123 mm
FleXbus Kit de Supports à plat 3 Pôles, 87,5 mm x 113 mm