Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Alimentation de secours

Alimentation de secours

Produits | 61 résultats (619 articles)

PH41632.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus Kit de Supports sur chant 3 Pôles

Le kit de support nVent ERIFLEX FleXbus sur chant 3 Pôles est conçu pour supporter les conducteurs nVent ERIFLEX FleXbus. Lorsqu'il est utilisé avec le profilé perforé en aluminium, il permet d'installer les conducteurs juxtaposés ou superposés.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
FleXbus Kit de Supports sur chant 3 Pôles, 100 mm x 169 mm
FleXbus Kit de Supports sur chant 3 Pôles, 87,5 mm x 119 mm
PH41624.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus Plaque de maintien HCBC

La plaque de maintien HCBC nVent ERIFLEX FleXbus est une pièce rigide en cuivre étamé utilisée pour assurer un bon contact électrique et maintenir l'expansion de la tresse pendant la compression. Elle permet à l'isolation du conducteur FleXbus de se chevaucher sur la plage de raccordement.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
FleXbus Plaque de maintien HCBC, 100 mm x 41 mm
FleXbus Plaque de maintien HCBC, 50 mm x 32 mm
PH41609.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus Plage d'extension Type 2 Plate et non-percée

La plage d'extension nVent ERIFLEX FleXbus Type 2 Plate et non-percée est un accessoire optionnel qui offre plus de possibilités de connexions pour le conducteur FleXbus.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
FleXbus Plage d'extension Type 2 Plate et non-percée, 960, 1280, 1810 mm²
FleXbus Plage d'extension Type 2 Plate et non-percée, 220 mm², 360 mm², 545 mm²
FleXbus Plage d'extension Type 2 Plate et non-percée, 640 mm²
PH40535.jpg image

nVent ERIFLEX FleXbus Brique intumescente FBB

La brique nVent ERIFLEX FleXbus FBB (EN ou UL) est un produit élastique en forme de bloc, composée de polyuréthane et d'additifs intumescents de protection contre le feu. Elle est utilisée pour remplir de grandes zones vides et peut être facilement découpé pour s'adapter à n'importe quelle taille ou disposition.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
FleXbus Brique intumescente FBB, 144 mm, DIN 4102 (B2) Auto-extinguible
FleXbus Brique intumescente FBB, 130 mm
PH40539.jpg image

nVent ERIFLEX FleXbus Coupe-conducteurs à cliquet

Le coupe-conducteurs à cliquet nVent ERIFLEX FleXbus est utilisé pour couper le conducteur FleXbus à la bonne longueur. Grâce à ses lames trempées et rectifiées avec précision, il crée une coupe nette et lisse sans provoquer d'écrasement ou de déformation.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
FleXbus Coupe-conducteurs à cliquet
PH41618.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus Cache de Protection IP2x pour 2 conducteurs par phase

Le cache de protection nVent ERIFLEX FleXbus IP2X pour 2 conducteurs par phase est utilisé si l'alimentation n'est pas équipée de son propre couvercle. Généralement utilisé pour les applications qui nécessitent une alimentation de 2000 à 3150kVA.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
FleXbus Cache de Protection IP2x pour 2 conducteurs par phase
PH22065.jpg image

Répartiteur bipolaire BD, 100/125 A

Dispositif de connexion bipolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Répartiteur bipolaire, 100/125 A, Alim. 1 connexion, Distribution 6 connexions
Répartiteur bipolaire, 100/125 A, Alim. 1 connexion, Distribution 14 connexions
PH22066.jpg image

Répartiteur quadripolaire compact TD, 100/125 A

Dispositif de connexion quadripolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Répartiteur quadripolaire, Alim. 1 connexion, Distri. 6 connexions, 100/125 A
Répartiteur quadripolaire, Alim. 1 connexion, Distri. 10 connexions, 100/125 A
Répartiteur quadripolaire, 100/125 A, Alim. 1 connexion, Distri. 14 connexions
PH4374.jpg image

Répartiteur quadripolaire TR, 400 A

Dispositif de connexion quadripolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal. Se fixe facilement aux rails DIN ou se visse. Prêt à l’usage dès la sortie de la boîte.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Répartiteur quadripolaire avec barres taraudées, 400 A
PH22075.jpg image

Borne cosse-cosse SBLL-800

Les bornes d’alimentation sont des dispositifs de raccordement pour les connexions entre les tableaux électriques primaires et secondaires, ou pour les machines ou les équipements industriels.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Borne de puissance, cosse-cosse, 800 A
PH31566.jpg image

Borne cosse-conducteur tunnel SBLT-500

Les bornes d’alimentation sont des dispositifs de raccordement pour les connexions entre les tableaux électriques primaires et secondaires, ou pour les machines ou les équipements industriels.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Borne de puissance, cosse-tunnel, 500 A
PH31567.jpg image

Borne conducteur tunnel-tunnel SBTT-500

Les bornes d’alimentation sont des dispositifs de raccordement pour les connexions entre les tableaux électriques primaires et secondaires, ou pour les machines ou les équipements industriels.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Borne de puissance, tunnel-tunnel, 500 A