Alimentation de secours
Produits | 61 résultats (619 articles)

nVent ERIFLEX FleXbus Cutter à dénuder
Le cutter à dénuder nVent ERIFLEX FleXbus est conçu pour dénuder l'isolant du conducteur FleXbus sans endommager la tresse conductrice multifilaire.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
FleXbus Cutter à dénuder

nVent ERIFLEX FleXbus Cache de Protection IP2x pour 1 conducteur par phase
Le cache de protection nVent ERIFLEX FleXbus IP2X pour 1 conducteur par phase est utilisé si l'alimentation n'est pas équipée de son propre couvercle. Généralement utilisé pour les applications qui nécessitent une alimentation de 400 à 1600kVA.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
FleXbus Cache de Protection IP2x pour 1 conducteur par phase

Conducteur nVent ERIFLEX FleXbus avec répulsif pour rongeurs et termites
Conducteur nVent ERIFLEX FleXbus unilatéral prêt à l'emploi, avec raccordement direct sur barre omnibus ou plage de disjoncteur. Cette version spéciale comprend un répulsif pour rongeurs et termites.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 23 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85,56 kg
Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 24 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 89,28 kg
Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 25 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 93 kg
Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 3 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 11,16 kg
Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 4 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 14,88 kg
Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 5 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 18,6 kg
Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 6 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,32 kg
Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 7 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 26,04 kg
Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 8 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 29,76 kg
Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 9 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 33,48 kg
Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 10 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 44,5 kg
Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 11 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 49 kg
Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 12 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 53,5 kg
Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 13 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 58 kg
Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 14 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 62,5 kg
Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 15 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 67 kg
Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 16 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 71,5 kg
Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 17 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 76 kg
Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 18 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 80,5 kg
Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 19 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85 kg
Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 2 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 8,9 kg
Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 20 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 89,5 kg
Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 21 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 94 kg
Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 22 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 98,5 kg
Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 23 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 103 kg
Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 24 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 108 kg
Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 25 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 112 kg
Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 3 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 13,3 kg
Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 4 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 17,8 kg
Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 5 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,2 kg
Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 6 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 26,7 kg
Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 7 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 31,1 kg
Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 8 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 35,6 kg
Conducteur FleXbus rép., 960 mm², 9 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 40 kg
Conducteur FleXbus rép., 1 280 mm², 10 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 56,8 kg
Conducteur FleXbus rép., 1 280 mm², 11 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 62,5 kg
Conducteur FleXbus rép., 1 280 mm², 12 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 68,2 kg
Conducteur FleXbus rép., 1 280 mm², 13 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 73,9 kg
Conducteur FleXbus rép., 1 280 mm², 14 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 79,6 kg
Conducteur FleXbus rép., 1 280 mm², 15 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85,3 kg
Conducteur FleXbus rép., 1 280 mm², 2 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 11,4 kg
Conducteur FleXbus rép., 1 280 mm², 3 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 17 kg
Conducteur FleXbus rép., 1 280 mm², 4 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,7 kg
Conducteur FleXbus rép., 1 280 mm², 5 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 28,4 kg
Conducteur FleXbus rép., 1 280 mm², 6 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 34,1 kg
Conducteur FleXbus rép., 1 280 mm², 7 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 39,7 kg
Conducteur FleXbus rép., 1 280 mm², 8 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 45,4 kg
Conducteur FleXbus rép., 1 280 mm², 9 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 51,1 kg
Conducteur FleXbus rép., 1 810 mm², 10 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 77,4 kg
Conducteur FleXbus rép., 1 810 mm², 11 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 85,2 kg
Conducteur FleXbus rép., 1 810 mm², 12 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 93 kg
Conducteur FleXbus rép., 1 810 mm², 13 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 101 kg
Conducteur FleXbus rép., 1 810 mm², 14 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 109 kg
Conducteur FleXbus rép., 1 810 mm², 15 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 116 kg
Conducteur FleXbus rép., 1 810 mm², 2 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 15,5 kg
Conducteur FleXbus rép., 1 810 mm², 3 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 23,2 kg
Conducteur FleXbus rép., 1 810 mm², 4 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 31 kg
Conducteur FleXbus rép., 1 810 mm², 5 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 38,7 kg
Conducteur FleXbus rép., 1 810 mm², 6 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 46,4 kg
Conducteur FleXbus rép., 1 810 mm², 7 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 54,2 kg
Conducteur FleXbus rép., 1 810 mm², 8 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 61,9 kg
Conducteur FleXbus rép., 1 810 mm², 9 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 69,7 kg
Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 10 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,7 kg
Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 11 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14 kg
Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 12 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 15,3 kg
Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 13 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 16,6 kg
Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 14 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 17,9 kg
Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 15 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 19,2 kg
Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 16 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,5 kg
Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 17 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 21,8 kg
Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 18 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,1 kg
Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 19 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 24,4 kg
Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 21 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 54,4 kg
Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 22 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 57 kg
Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 23 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 59,6 kg
Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 24 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 62,2 kg
Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 25 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 64,8 kg
Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 3 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,8 kg
Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 4 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 10,3 kg
Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 5 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,9 kg
Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 6 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 15,5 kg
Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 7 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 18,1 kg
Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 8 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,7 kg
Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 9 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,3 kg
Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 10 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29,5 kg
Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 11 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 32,5 kg
Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 12 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 35,5 kg
Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 13 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 38,5 kg
Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 14 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41,5 kg
Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 15 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 44,5 kg
Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 16 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 47,5 kg
Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 17 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 50,5 kg
Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 18 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 53,5 kg
Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 19 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 56,5 kg
Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 2 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,9 kg
Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 20 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 59,5 kg
Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 21 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 62,5 kg
Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 22 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 65,5 kg
Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 23 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 68,5 kg
Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 24 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 71,5 kg
Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 25 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 74,5 kg
Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 3 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 8,8 kg
Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 4 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11,8 kg
Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 5 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14,7 kg
Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 6 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 17,7 kg
Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 7 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,6 kg
Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 8 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,6 kg
Conducteur FleXbus rép., 640 mm², 9 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 26,5 kg
Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 10 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 37,2 kg
Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 11 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 40,92 kg
Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 12 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 44,64 kg
Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 13 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 48,36 kg
Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 14 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 52,08 kg
Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 15 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 55,8 kg
Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 16 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 59,52 kg
Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 17 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 63,24 kg
Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 18 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 66,96 kg
Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 19 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 70,68 kg
Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 2 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 7,44 kg
Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 20 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 74,4 kg
Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 21 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 78,12 kg
Conducteur FleXbus rép., 800 mm², 22 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 81,84 kg
Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 2 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 2,5 kg
Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 20 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 25,7 kg
Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 21 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 27 kg
Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 22 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 28,3 kg
Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 23 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29,6 kg
Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 24 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 30,9 kg
Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 25 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 32,2 kg
Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 3 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 3,8 kg
Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 4 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,1 kg
Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 5 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 6,3 kg
Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 6 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,6 kg
Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 7 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 8,9 kg
Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 8 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 10,1 kg
Conducteur FleXbus rép., 220 mm², 9 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11,4 kg
Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 10 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 18,4 kg
Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 11 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,3 kg
Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 12 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 22,2 kg
Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 13 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 24,1 kg
Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 14 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 26 kg
Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 15 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 27,9 kg
Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 16 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29,8 kg
Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 17 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 31,7 kg
Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 18 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 33,6 kg
Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 19 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 35,5 kg
Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 2 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 3,7 kg
Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 20 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 37,4 kg
Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 21 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 39,3 kg
Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 22 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41,2 kg
Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 23 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 43,1 kg
Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 24 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 45 kg
Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 25 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 46,9 kg
Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 3 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,5 kg
Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 4 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,3 kg
Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 5 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 9,2 kg
Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 6 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11 kg
Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 7 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,9 kg
Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 8 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14,7 kg
Conducteur FleXbus rép., 360 mm², 9 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 16,5 kg
Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 10 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 25,8 kg
Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 11 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 28,4 kg
Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 12 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 31 kg
Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 13 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 33,6 kg
Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 14 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 36,2 kg
Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 15 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 38,8 kg
Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 16 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41,4 kg
Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 17 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 44 kg
Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 18 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 46,6 kg
Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 19 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 49,2 kg
Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 2 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,2 kg
Conducteur FleXbus rép., 545 mm², 20 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 51,8 kg

nVent ERIFLEX FleXbus Profilé en Aluminium perforé
Le profilé perforé en aluminium nVent ERIFLEX FleXbus est conçu pour être utilisé avec les kits de support nVent ERIFLEX FleXbus. Les trous perforés dans le profilé permettent de fixer le support directement au mur, au plafond ou sur différents types de chemin de câbles.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
FleXbus Profilé en Aluminium perforé

Répartiteur bipolaire BD 80/100 A
Dispositif de connexion bipolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Répartiteur bipolaire, 80/100 A, Alim. 1 connexion, Distribution 6 connexions
Répartiteur bipolaire, 80/100 A, Alim. 2 connexions, Distribution 13 connexions

Répartiteur quadripolaire compact TD, 80/100 A
Dispositif de connexion quadripolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Répartiteur quadripolaire, 80/100 A, Alim. 1 connexion, Distri. 6 connexions
Répartiteur quadripolaire, 80/100 A, Alim. 2 connexions, Distri. 9 connexions
Répartiteur quadripolaire, 80/100 A, Alim. 2 connexions, Distri. 13 connexions

Répartiteur quadripolaire TR, 250 A
Dispositif de connexion quadripolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Répartiteur quadripolaire avec barres taraudées, 250 A

Isolateurs mâles/femelles basse tension ISO-TP
Isolateur électrique basse tension.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Isolateurs mâles/femelles basse tension, 30 mm
Isolateurs mâles/femelles basse tension, 40 mm
Isolateurs mâles/femelles basse tension, 50 mm
Isolateurs mâles/femelles basse tension, 60 mm

Borne cosse-cosse SBLL-500
Les bornes d’alimentation sont des dispositifs de raccordement pour les connexions entre les tableaux électriques primaires et secondaires, ou pour les machines ou les équipements industriels.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Borne de puissance, cosse-cosse, 500 A

Borne cosse-conducteur tunnel SBLT-350
Les bornes d’alimentation sont des dispositifs de raccordement pour les connexions entre les tableaux électriques primaires et secondaires, ou pour les machines ou les équipements industriels.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Borne de puissance, cosse- tunnel, 350 A

Borne conducteur tunnel-tunnel SBTT-350
Les bornes d’alimentation sont des dispositifs de raccordement pour les connexions entre les tableaux électriques primaires et secondaires, ou pour les machines ou les équipements industriels.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Borne de puissance, tunnel-tunnel, 350 A

Bloc de jonction
Dispositif principal de sortie/entrée pour la connexion électrique entre l’armoire électrique primaire et secondaire, ou pour une machine ou un équipement industriel.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Bloc de jonction, câble-câble, 170 A IEC, cuivre
Bloc de jonction, câble-câble, 180 A IEC, aluminium
Bloc de jonction, câble-câble, 250 A IEC, cuivre
Bloc de jonction, câble-câble, 230 A IEC, aluminium
Bloc de jonction, câble-câble, 400 A IEC, cuivre
Bloc de jonction, câble-câble, 400 A IEC, aluminium
Bloc de jonction, câble-2 câbles, 1000 A IEC, aluminium
Bloc de jonction, câble-2 câbles, 400 A IEC, cuivre
Bloc de jonction, 2 câbles-2 câbles, 1000 A IEC, aluminium
Bloc de jonction, câble-2 câbles, 400 A IEC, cuivre
Bloc de jonction, câble-2 câbles, 400 A IEC, aluminium
Bloc de jonction, câble-câble, 500 A IEC, cuivre
Bloc de jonction, câble-câble, 500 A IEC, aluminium
Bloc de jonction, câble-câble, 630 A IEC, cuivre
Bloc de jonction, câble-câble, 630 A IEC, aluminium
Bloc de jonction, câble-câble, 100 A IEC, cuivre
Bloc de jonction, câble-câble, 100 A IEC, aluminium
Bloc de jonction, Flexibar-câble, 250 A IEC, cuivre
Bloc de jonction, Flexibar-2 câbles, 400 A IEC, cuivre
Bloc de jonction, Flexibar-2 câbles, 400 A IEC, cuivre
Bloc de jonction, Flexibar-2 câbles, 400 A IEC, aluminium
Bloc de jonction, Flexibar-2 câbles, IEC 800 A, aluminium
Bloc de jonction, Flexibar-3 câbles, 1000 A IEC, aluminium
Bloc de jonction, Flexibar-câble, 400 A IEC, cuivre
Bloc de jonction, Flexibar-câble, 400 A IEC, aluminium
Bloc de jonction, Flexibar-4 câbles, 1600 A IEC, aluminium
Bloc de jonction, Flexibar-câble, 630 A IEC, cuivre
Bloc de jonction, Flexibar-câble, 630 A IEC, aluminium